La boîte de dialogue Paramètres avancés de suivi apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton Avancé... dans la boîte de dialogue Configuration de suivi contenant les Paramètres d'enregistrement. Elle contient les paramètres d'enregistrement des données, comme la taille de la mémoire tampon du système d'exécution ou de développement lue par l'éditeur de suivi. La période d'enregistrement dépend de la configuration de la tâche.
Boîte de dialogue Paramètres avancés de suivi
Pour configurer la taille de la mémoire tampon, vous devez indiquer un nombre d'enregistrements. EcoStruxure Machine Expert s'appuie sur ce nombre pour calculer les intervalles, d'après les paramètres de configuration de la tâche. Le calcul est possible seulement si le temps de cycle peut être déterminé. Le résultat s'affiche dans un format standard à droite, en dehors du tableau (par exemple, 1h1m1s1ms).
Paramètre |
Description |
Commentaire |
---|---|---|
Mesure à chaque n-ième cycle |
Définit la fréquence d'enregistrement des données (à chaque cycle, à chaque deuxième cycle, etc.). Il s'agit de la fréquence d'analyse. Par défaut : un ensemble de données est enregistré à chaque cycle. |
Par exemple, l'intervalle d'analyse pour l'enregistrement des données est de 10 ms. |
Taille de la mémoire tampon du système d'exécution recommandé (enregistrements) |
Nombre maximal d'enregistrements calculés par EcoStruxure Machine Expert et que le système d'exécution peut enregistrer par variable de suivi. EcoStruxure Machine Expert calcule ce nombre pour le temps de cycle de tâche en fonction des valeurs Fréquence d'actualisation et Mesure à chaque n-ième cycle. L'option Taille de la mémoire tampon du système d'exécution recommandé (enregistrements) s'applique à condition que l'option Remplacement de la taille de la mémoire tampon par ne soit pas activée. |
Intervalle maximal au cours duquel le système d'exécution recueille des données (par exemple, 2 s si Fréquence d'actualisation = 500 ms et Mesure à chaque n-ième cycle = 1). |
Remplacement de la taille de la mémoire tampon par |
Lorsque cette option est sélectionnée, l'application n'utilise pas la valeur Taille de la mémoire tampon du système d'exécution recommandé (enregistrements). Nombre d'enregistrements enregistrés pour chaque variable de suivi. Cela correspond à la taille de la mémoire tampon du système d'exécution. Plage : à partir de 10, jusqu'à la valeur définie pour la mémoire tampon de l'éditeur de suivi (au maximum). Valeur par défaut : 100 |
Intervalle maximal au cours duquel le système d'exécution recueille des données (par exemple, 6 s). |
Taille de la mémoire tampon de l'éditeur de suivi (enregistrements) |
Permet de limiter la taille de la mémoire tampon de l'éditeur de suivi EcoStruxure Machine Expert pour usage interne. |
– |