La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Configuration de suivi - Arborescences

Présentation

La boîte de dialogue Configuration de suivi propose deux arborescences à gauche :

oArborescence Enregistrement de suivi

oArborescence Presentation (diagrams)

Arborescence Enregistrement de suivi

L'arborescence Enregistrement de suivi contient la liste des variables faisant l'objet d'un suivi et permet d'accéder à leurs paramètres.

L'affichage à droite de la boîte de dialogue Configuration de suivi varie suivant l'élément sélectionné dans l'arborescence :

Si...

Alors…

un nom de suivi est sélectionné

l'affichage Paramètres d'enregistrement apparaît sur la droite.

une variable de suivi est sélectionnée

l'affichage Paramètres de variables apparaît sur la droite.

Commandes du menu contextuel de l'arborescence Enregistrement de suivi

Le menu contextuel de l'arborescence Enregistrement de suivi contient les commandes suivantes :

Commande

Description

Ajouter variable

Ouvre l'affichage Paramètres de variables à droite.

Pour ajouter une variable, cliquez sur le bouton Parcourir (...), puis sélectionnez la variable à suivre.

Assign to diagram

Cliquez avec le bouton droit sur une variable et exécutez la commande Assign to diagram pour afficher la liste des diagrammes qui ne contiennent pas la variable sélectionnée. Sélectionnez un diagramme afin d'y afficher la variable sélectionnée.

Cette commande est désactivée lorsque la variable sélectionnée est déjà affectée à tous les diagrammes.

Activé

Les variables sont activées par défaut.

Les variables désactivées sont affichées en tant que tel. Elles ne sont ni affichées, ni enregistrées.

Arborescence Presentation (diagrams)

L'arborescence Presentation (diagrams) contient la liste des diagrammes affichés dans l'éditeur de suivi et permet d'accéder au mode d'affichage.

L'affichage à droite de la boîte de dialogue Configuration de suivi varie suivant l'élément sélectionné dans l'arborescence :

Si...

Alors…

le nœud Time axis est sélectionné

l'affichage Mode d'affichage apparaît à droite. Vous pouvez ainsi indiquer comment s'affichera l'axe temporel.

un nom de diagramme est sélectionné

les paramètres du système de coordonnées du diagramme et un aperçu s'affichent.

le nœud Axe Y est sélectionné

l'affichage Mode d'affichage apparaît à droite. Vous pouvez ainsi indiquer comment s'affichera l'axe Y.

une variable de suivi est sélectionnée sous le nœud Shown variables

l'affichage Paramètres de variables apparaît à droite. Vous pouvez ainsi configurer les variables de suivi.

Commandes du menu contextuel de l'arborescence Presentation (diagrams)

Le menu contextuel de l'arborescence Presentation (diagrams) contient les commandes suivantes :

Commande

Description

Ajouter diagramme

Permet d'ajouter un diagramme et de l'afficher dans l'arborescence Presentation (diagrams).

Ajouter variable

Permet d'ajouter une variable de suivi et d'ouvrir l'affichage Paramètres de variables à droite.

Sélectionnez une variable dans le champ de saisie afin de suivre sa valeur sur le graphique. Indiquez l'affichage. La variable est alors affectée au diagramme sélectionné.

Add existing variable

Cliquez avec le bouton droit sur un diagramme et exécutez la commande Add existing variable pour afficher la liste des variables de suivi ne figurant pas sur ce diagramme. Sélectionnez la variable à afficher sur le diagramme sélectionné.

Cette commande n'est pas disponible lorsque les variables de suivi sont toutes utilisées dans le diagramme sélectionné.