La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Enregistrement des données de tendance

 

Démarrage du processus d'enregistrement

Prérequis

Un objet configuré de type Enregistrement de tendance est nécessaire pour démarrer le processus d'enregistrement.

Démarrage de l'enregistrement de tendance

Étape

Action

1

Démarrez le contrôleur.

2

Sélectionnez l'application contenant la fonctionnalité d'enregistrement de tendance et exécutez la commande Application > Se connecter.

3

Lancez l'application.

Avant d'arrêter le contrôleur ou de procéder à un téléchargement (commande Changement en ligne), interrompez l'enregistrement de tendance afin que les données de tendance soient stockées dans la base de données.

AVIS

PERTE DE DONNEES

Arrêtez la fonction de tendance et enregistrez les données de tendance avant que le contrôleur ne quitte l'état RUN.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Démarrage conditionnel de l'enregistrement de tendance

Prérequis : la fonction de tendance doit avoir été configurée.

Étape

Action

1

Double-cliquez sur un objet de tendance.

Résultat : l'éditeur d'enregistrement de tendance s'ouvre.

2

Sélectionnez le premier nœud dans l'arborescence de configuration.

Résultat : les paramètres d'enregistrement s'affichent à droite de la boîte de dialogue.

3

Affectez une valeur booléenne au champ Condition d'enregistrement.

La valeur booléenne contrôle l'enregistrement des données.

4

Sélectionnez l'application contenant la fonctionnalité d'enregistrement de tendance et exécutez la commande Application > Se connecter.

5

Lancez l'application.