La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Attribut Pragmas

Présentation

Des pragmas d'attribut peuvent être attribués à une signature afin d'affecter le processus de compilation ou précompilation, c'est-à-dire la génération du code.

Il est possible de combiner des attributs définis par l'utilisateur à des pragmas conditionnels.

Les attributs sont définis dans la partie déclaration, sauf pour les objets d'action et de transition, qui n'en possèdent pas. Dans ce cas, vous pouvez définir les attributs au début de la partie implémentation.

Les pragmas d'attribut standard prédéfinis sont les suivants :

oattribute displaymode

oattribute ExpandFully

oattribute global_init_slot

oattribute hide

oattribute hide_all_locals

oattribute initialize_on_call

oattribute init_namespace

oattribute init_On_Onlchange

oattribute instance-path

oattribute linkalways

oattribute monitoring

oattribute no_check

oattribute no_copy

oattribute no-exit

oattribute noinit

oattribute no_virtual_actions

oattribute obsolete

oattribute pack_mode

oattribute qualified_only

oattribute reflection

oattribute subsequent

oattribute symbol

oattribute warning disable