Lorsque des identificateurs (variables ou instances de bloc fonction) peuvent être saisis (dans les éditeurs de langage IEC 61131-3 ou les fenêtres Surveillance, Suivi, Visualisation), la fonctionnalité smart coding est disponible. Vous pouvez personnaliser cette dernière dans la section Codage intelligent de la boîte de dialogue Outils > Options.
Prise en charge de l'insertion d'identificateurs
La fonctionnalité smart coding permet d'insérer un identificateur valide :
oSi vous insérez, à un emplacement pouvant accueillir un identificateur global, un point (.) au lieu de l'identificateur, une zone de sélection s'affiche et répertorie les variables globales actuellement disponibles. Vous pouvez sélectionner un élément et appuyer sur la touche Entrée pour l'insérer après le point. L'élément est également inséré si vous double-cliquez dessus dans la liste.
oSi vous saisissez une instance de bloc fonction ou une variable structurée suivie d'un point (.), une zone de sélection s'affiche et répertorie les variables d'entrée et de sortie des composants du bloc fonction ou de la structure. Vous pouvez sélectionner l'élément souhaité et appuyer sur la touche Entrée, ou double-cliquer dessus dans la liste pour l'insérer.
oDans l'éditeur ST, si vous saisissez une chaîne, puis appuyez sur Ctrl + Espace, une zone de sélection s'affiche et répertorie les POU et variables globales du projet. Le premier élément de la liste, commençant par la chaîne indiquée, est sélectionné. Appuyez sur la touche Entrée pour l'insérer dans le programme.
La fonctionnalité smart coding propose des composants de structure :
La fonctionnalité smart coding propose les composants d'un bloc fonction :