La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Générique - Dépannage et FAQ

 

Questions les plus fréquentes

 

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

oComment activer et configurer des entrées analogiques dans CANopen ?

oPourquoi le processus de démarrage d'EcoStruxure Machine Expert est-il parfois plus lent ?

oComment gérer les raccourcis et les menus ?

oComment augmenter la limite de mémoire disponible pour EcoStruxure Machine Expert sur les systèmes d'exploitation 32 bits ?

oComment réduire la consommation de mémoire de EcoStruxure Machine Expert ?

oComment améliorer les performances de génération d'EcoStruxure Machine Expert ?

oQue faire en cas de problèmes avec le Scrutateur d'E/S Modbussur une ligne série ?

oQue faire si la communication avec ma liste de variables de réseau (NVL) est interrompue ?