Fenêtre Modifier connexion

Présentation

La fenêtre Modifier la connexion vous permet de définir un canal de communication alternatif entre le DTM et l'équipement. Elle est utilisée dans les cas suivants :

oVous voulez connecter l'équipement avec une adresse IP intermédiaire différente de celle configurée dans le projet (adresse par défaut, par exemple).

oVotre PC est connecté au contrôleur par USB, un canal qui ne convient pas aux communications entre le DTM et l'équipement. Vous pouvez basculer vers un autre protocole pour effectuer la configuration (par exemple avec un dongle TSXCUSB485 USB vers Modbus SL).

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud de l'équipement dans l'arborescence Equipements et cliquez sur Modifier la connexion... pour afficher la fenêtre Modifier connexion :

G-SE-0048004.1.gif-high.gif

 

 

Description

Le tableau ci-dessous décrit la fenêtre Modifier connexion :

Elément

Description

Connexion

Liste déroulante qui permet de sélectionner le type de connexion :

oVia le protocole Ethernet : connexion via un protocole Ethernet (Modbus TCP ou EtherNet/IP).

oConnexion Modbus séparée : connexion via le port de ligne série Modbus de l'équipement.

Paramètres du protocole

Définit les paramètres associés au protocole sélectionné.

Via le protocole Ethernet

Adresse IP

Permet de sélectionner le mode d'adressage :

oAutomatique : l'adresse IP est automatiquement extraite de la configuration du projet.

oManuel : entrez l'adresse IP de l'équipement.

Connexion Modbus séparée

Port COM

Liste déroulante qui permet de sélectionner le port de communication (Port COM).

NOTE : Si le port ne figure pas dans la liste, cliquez sur le bouton d'actualisation.

Adresse Modbus

Sélectionnez l'adresse du gestionnaire Modbus SL :

oAutomatique : l'adresse du gestionnaire Modbus SL est sélectionnée automatiquement.

oManuel : entrez l'adresse du gestionnaire Modbus SL de l'équipement.

NOTE : Si le protocole est modifié, l'équipement apparaît en rouge dans l'arborescence Equipements, indiquant que ce paramètre est destiné à une utilisation temporaire.