Ajout et création d'une interface d'équipement avec DTM via Modbus SL

Equipements pris en charge

Le gestionnaire Modbus SL prend en charge les équipements suivants :

Equipement pris en charge

Nom DTM

Altivar 320

Altivar 320 Advanced Settings

Altivar 340

Altivar 340 Advanced Settings

Altivar 6••

Altivar 6••

Altivar 9••

Altivar 9••

Lexium 32 A

Lexium 32 A Advanced Settings

Lexium 32 C

Lexium 32 C Advanced Settings

Lexium 32 i

Lexium 32 i Advanced Settings

Lexium 32 M

Lexium 32 M - S Advanced Settings

Lexium 32 S

Lexium 32 M - S Advanced Settings

TeSys U

TeSysU Advanced Settings

TeSys T

TeSysT Advanced Settings

Harmony XB5R

ZBRN2 Advanced Settings

Ajout d'un DTM

Pour ajouter un DTM à un projet, sélectionnez l'équipement approprié dans le Catalogue de matériels et faites glisser la sélection jusqu'à l'arborescence Equipements pour la déposer sur Modbus_Serial_Line_Manager.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :

• Utilisation de la méthode glisser-déposer

• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus

NOTE :

Vous pouvez utilisez la zone de recherche G-SE-0028144.1_1.jpg du Catalogue de matériels pour filtrer les équipements :

G-SE-0033233.1.gif-high.gif

 

 

Ecran de l'éditeur d'appareil

Double-cliquez sur le nœud de DTM pour accéder à l'écran de l'éditeur d'appareil.

L'écran de l'éditeur d'appareil contient les onglets suivants :

oInformations DTM

oConfiguration

oInformations

oÉtat

Onglet Informations DTM

L'onglet Informations DTM comprend deux sections :

Section

Description

Informations DTM

Informations générales sur l'équipement

Communication

Surveillance de l'état, de la progression et du parent de l'équipement

Onglet Configuration

Le DTM s'ouvre dans cet onglet.

Étape

Action

1

Cliquez avec le bouton droit sur l'équipement dans l'arborescence Equipements, puis sélectionnez Configuration avancée > Documentation.

Résultat : le menu de la documentation de l'équipement apparaît.

2

Sélectionnez un document d'aide.

Résultat : le menu de la documentation de DTM d'équipement apparaît.

Onglet Informations

Cet onglet affiche des informations générales sur l'équipement (nom, description, fabricant, version, image).

Onglet Etat

Affiche des messages d'état et de diagnostic de l'équipement.