La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

Présentation générale

 

Création du système de mesure

Présentation

Le capteur de l'extensomètre en pont intégral fournit un signal électrique que le module TM5SEAISG convertit en une valeur numérique brute. Cette valeur est ensuite traitée par le bloc fonction StrainGaugeExt qui fournit une valeur étalonnée.

Ce bloc fonction remplit trois rôles :

oIl effectue une mesure moyenne de l'entrée TM5SEAISG pendant une période définie.

oIl définit un étalonnage linéaire correspondant à votre processus.

oIl fournit une mesure étalonnée.

NOTE : Le bloc fonction Strain Gauge n'est pas automatiquement déclaré lorsque vous ajoutez TM5SEAISG au contrôleur.

La valeur brute moyenne est calculée à partir de toutes les mesures prises par le module TM5SEAISG pendant un nombre donné de cycles de tâche. Le nombre de cycles de tâche est déterminé par l'entrée Cycle_Number du bloc fonction.

G-SE-0017969.1.gif-high.gif

 

 

Où n correspond à la valeur de Cycle_number.

NOTE : la mesure fournie par le module électronique peut être faussée si les règles d'installation et de configuration de l'extensomètre en pont intégral ne sont pas suivies.

Cycle de mesure

Le schéma ci-dessous détaille le système de mesure :

G-SE-0017965.2.gif-high.gif

 

 

Votre système de mesure est créé par la configuration de TM5SEAISG et l'utilisation du bloc fonction StrainGaugeExt.