Type : |
Énumération |
Disponible à partir de la version : |
V1.0.0.0 |
L'énumération ET_WarningMessage contient une valeur correspondant au type de condition de conseil de protection d'avatar détectée.
Nom |
Valeur (UINT) |
Description |
---|---|---|
0 |
Aucune condition de conseil n'a été détectée. |
|
1 |
La capacité thermique de l'avatar a dépassé le niveau de surchauffe. |
|
2 |
La température du moteur a dépassé le niveau de surchauffe du moteur. |
|
3 |
L'avatar a détecté les conditions à l'origine d'un événement de blocage. |
|
4 |
L'avatar a détecté les conditions à l'origine d'un événement de sous-intensité. |
|
5 |
L'avatar a détecté les conditions à l'origine d'un événement de surintensité. |
|
6 |
L'avatar a détecté les conditions à l'origine d'un événement de courant de terre. |
|
7 |
L'avatar a détecté les conditions à l'origine d'un événement de déséquilibre de phase. |
oEnhancedStatus