SystemMaintenanceData - Description fonctionnelle

Présentation

Type :

Bloc fonction

Disponible à partir de :

V1.0.0.0

G-SE-0075855.1.png

 

 

Description fonctionnelle

Le bloc fonction SystemMaintenanceData renvoie les informations de maintenance de l’équipement système.

Interface

Entrée

Type de données

Description

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

Référence à l’équipement TeSys island.

i_xExecute

BOOL

Sur un front montant de cette entrée, le bloc fonction lance l’exécution. Les sorties q_xDone, q_xError, q_etResult et q_etResultMsg sont réinitialisées avec le front descendant de l’entrée i_xExecute. Consultez la section Fonctionnement des blocs fonction avec l'entrée i_xExecute.

Sortie

Type de données

Description

q_xError

BOOL

Si cette sortie est TRUE, une erreur a été détectée. Pour plus d'informations, reportez-vous à q_etResult et q_etResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'une valeur numérique.

q_sResultMsg 

STRING[30]

Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'un message textuel.

q_xBusy

BOOL

Si cette sortie est TRUE, le bloc fonction est en cours d'exécution.

q_xDone

BOOL

Si cette sortie est TRUE, l'exécution s'est effectuée correctement.

q_udiTimeModuleOn

UDINT

Ce registre indique le temps pendant lequel le module a été sous tension au cours de sa vie (unité : h).

q_uiFaultCntr

UINT

Ce registre indique le nombre de fois que ce module a rencontré une erreur d'équipement détectée (unité : h). Cette valeur n’inclut pas les erreurs d’équipement détectées qui empêchent l’enregistrement ou la corruption de la mémoire non volatile.