SystemProductData - Description fonctionnelle
Type : |
Bloc fonction |
Disponible à partir de : |
V1.0.0.0 |
Le bloc fonction SystemProductData renvoie les informations spécifiques au produit de l’équipement système.
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Référence à l’équipement TeSys island. |
i_xExecute |
BOOL |
Sur un front montant de cette entrée, le bloc fonction lance l’exécution. Les sorties q_xDone, q_xError, q_etResult et q_etResultMsg sont réinitialisées avec le front descendant de l’entrée i_xExecute. Consultez la section Fonctionnement des blocs fonction avec l'entrée i_xExecute. |
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
Si cette sortie est TRUE, une erreur a été détectée. Pour plus d'informations, reportez-vous à q_etResult et q_etResultMsg. |
q_etResult |
Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'une valeur numérique. |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'un message textuel. |
q_xBusy |
BOOL |
Si cette sortie est TRUE, le bloc fonction est en cours d'exécution. |
q_xDone |
BOOL |
Si cette sortie est TRUE, l'exécution s'est effectuée correctement. |
q_sVendorName |
STRING[20] |
Nom du fournisseur. |
q_sProductCode |
STRING[32] |
Nom du produit. |
q_sAppRevision |
STRING[7] |
Numéro de révision du micrologiciel de l’application présent dans l’équipement. |
q_sVendorURL |
STRING[30] |
URL du fournisseur. |
q_sProductName |
STRING[32] |
Nom du produit. |
q_sModelName |
STRING[20] |
Nom du modèle. |
q_sMacAddress |
STRING[12] |
Adresse MAC de l'équipement. |
q_sSerialNumber |
STRING[20] |
Numéro de série. |