MotorYDTwoDirections - Description fonctionnelle

Présentation

Type :

Bloc fonction

Disponible à partir de :

V1.0.0.0

G-SE-0075870.1.png

 

 

Description fonctionnelle

Le bloc fonction MotorYDTwoDirections permet de gérer un moteur wye/delta (en étoile/triangle) dans deux sens (avant et arrière).

Interface

Entrée

Type de données

Description

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

Référence à l’équipement TeSys island.

i_xEnable

BOOL

Un front montant sur l'entrée i_xEnable lance l’échange des données cycliques et acycliques entre le bloc fonction et l’avatar sélectionné. Tant que l’entrée i_xEnable est TRUE, les données cycliques sont échangées à chaque cycle du contrôleur et les paramètres acycliques sont mis à jour de manière séquentielle suivant l’ordre dans lequel ils sont définis dans le bloc fonction. Un front descendant sur l'entrée i_xEnable arrête l’échange des données et les commandes acycliques actives. Consultez la section Fonctionnement des blocs fonction avec l’entrée i_xEnable.

i_sAvatarName

STRING(GPL.Gc_uiLengthOfAvatarName)

Référence à l’avatar défini dans la configuration TeSys island.

i_xResetTrip

BOOL

Si cette entrée est réglée sur TRUE, une erreur de déclenchement détectée est réinitialisée.

i_xRunFwd

BOOL

Si cette entrée est réglée sur TRUE, le commutateur avant de l’avatar est fermé.

i_xRunRev

BOOL

Si cette entrée est réglée sur TRUE, le commutateur arrière de l’avatar est fermé.

Sortie

Type de données

Description

q_xError

BOOL

Si cette sortie est TRUE, une erreur a été détectée. Pour plus d'informations, reportez-vous à q_etResult et q_etResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'une valeur numérique.

q_sResultMsg 

STRING[30]

Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'un message textuel.

q_xActive 

BOOL

Si le bloc fonction est actif, cette sortie est TRUE.

q_xReady 

BOOL

Indique TRUE si le bloc fonction est prêt à recevoir une commande d'exécution.

q_xUpstreamVltg1

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar a détecté que l’alimentation principale en amont du premier équipement était présente (disjoncteur fermé).

q_xLoadRunning

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, une commande Run ou Close a été exécutée et le courant circule au niveau des pôles (équivalent à un moteur en fonctionnement, mais également pour les avatars autres que des moteurs).

(Unité : mA)

q_udiAvgIRMS

UDINT

Indique la moyenne des valeurs efficaces de courant de phase les plus récentes.

(Unité : mA)

q_xWarning

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, un événement de protection a été détecté par l'avatar.

q_xTripped

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, un événement de déclenchement de protection a été détecté par l’avatar.

q_xReadyToReset

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar satisfait les conditions de réinitialisation des déclenchements et peut être réinitialisé à l’aide d’une commande de réinitialisation des déclenchements.

q_xAssetWarning

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, un dispositif d’alimentation ou un module d’interface SIL dans l’avatar a atteint ou dépassé 90 % du nombre nominal d'opérations (conformément au paramètre avatar).

q_xLoadStarting

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, le moteur est en phase de démarrage.

q_iMotorTemperature

INT

Indique la température du moteur en unité d'échelle 0,1 °C.

Selon le type de capteur de température, la plage admise est la suivante :

o–200 à 850 °C (–328 à 1 562 °F) (pour PT100)

o–200 à 600°C (–328 à 1112°F) (pour PT1000)

o-60 à 180°C (-76 à 356°F) (pour NI 100/1000)

q_xRunFwd

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, le commutateur avant de l’avatar est fermé.

q_xRunY

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, le commutateur Y de Moteur Y/D avatars est fermé.

q_xRunD

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, le commutateur D de Moteur Y/D avatars est fermé.

q_xUpstreamVltg2

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar a détecté que l’alimentation principale en amont du deuxième équipement (si disponible) était présente.

q_xUpstreamVltg3

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar a détecté que l’alimentation principale en amont du troisième équipement (si disponible) était présente.

q_xRunRev

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, le commutateur arrière de l’avatar est fermé.

q_xUpstreamVltg4

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar a détecté que l’alimentation principale en amont du quatrième équipement (si disponible) était présente.