PowerInterfaceIO - Description fonctionnelle

Présentation

Type :

Bloc fonction

Disponible à partir de :

V1.0.0.0

G-SE-0075867.1.png

 

 

Description fonctionnelle

Le bloc fonction PowerInterfaceIO permet de surveiller le courant et de contrôler un dispositif d’alimentation externe, tel qu’un relais statique, un démarreur progressif ou un variateur de vitesse.

Interface

Entrée

Type de données

Description

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

Référence à l’équipement TeSys island.

i_xEnable

BOOL

Un front montant sur l'entrée i_xEnable lance l’échange des données cycliques et acycliques entre le bloc fonction et l’avatar sélectionné. Tant que l’entrée i_xEnable est TRUE, les données cycliques sont échangées à chaque cycle du contrôleur et les paramètres acycliques sont mis à jour de manière séquentielle suivant l’ordre dans lequel ils sont définis dans le bloc fonction. Un front descendant sur l'entrée i_xEnable arrête l’échange des données et les commandes acycliques actives. Consultez la section Fonctionnement des blocs fonction avec l’entrée i_xEnable.

i_sAvatarName

STRING(GPL.Gc_uiLengthOfAvatarName)

Référence à l’avatar défini dans la configuration TeSys island.

i_xResetTrip

BOOL

Si cette entrée est réglée sur TRUE, une erreur de déclenchement détectée est réinitialisée.

i_xLQ1

BOOL

Si cette entrée est réglée sur TRUE, la sortie logique 1 est réglée sur TRUE.

i_xLQ2

BOOL

Si cette entrée est réglée sur TRUE, la sortie logique 2 est réglée sur TRUE.

Sortie

Type de données

Description

q_xError

BOOL

Si cette sortie est TRUE, une erreur a été détectée. Pour plus d'informations, reportez-vous à q_etResult et q_etResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'une valeur numérique.

q_sResultMsg 

STRING[30]

Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'un message textuel.

q_xActive 

BOOL

Si le bloc fonction est actif, cette sortie est TRUE.

q_xReady 

BOOL

Indique TRUE si le bloc fonction est prêt à recevoir une commande d'exécution.

q_xUpstreamVltg1

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar a détecté que l’alimentation principale en amont du premier équipement était présente (disjoncteur fermé).

q_xLoadRunning

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, une commande Run ou Close a été exécutée et le courant circule au niveau des pôles (équivalent à un moteur en fonctionnement, mais également pour les avatars autres que des moteurs).

(Unité : mA)

q_udiAvgIRMS

UDINT

Indique la moyenne des valeurs efficaces de courant de phase les plus récentes.

(Unité : mA)

q_xWarning

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, un événement de protection a été détecté par l'avatar.

q_xTripped

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, un événement de déclenchement de protection a été détecté par l’avatar.

q_xReadyToReset

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar satisfait les conditions de réinitialisation des déclenchements et peut être réinitialisé à l’aide d’une commande de réinitialisation des déclenchements.

q_xLoadStarting

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, le moteur est en phase de démarrage.

q_iMotorTemperature

INT

Indique la température du moteur en unité d'échelle 0,1 °C.

Selon le type de capteur de température, la plage admise est la suivante :

o–200 à 850 °C (–328 à 1 562 °F) (pour PT100)

o–200 à 600°C (–328 à 1112°F) (pour PT1000)

o-60 à 180°C (-76 à 356°F) (pour NI 100/1000)

q_xLQ1

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, la sortie logique 1 est réglée sur TRUE.

q_xLQ2

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, la sortie logique 2 est réglée sur TRUE.

q_xLI1

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’entrée logique 1 de l’avatar est réglée sur TRUE.

q_xLI2

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’entrée logique 2 de l’avatar est réglée sur TRUE.