Resistor - Description fonctionnelle
Type : |
Bloc fonction |
Disponible à partir de : |
V1.0.0.0 |
Le bloc fonction Resistor permet de gérer une charge résistive.
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Référence à l’équipement TeSys island. |
i_xEnable |
BOOL |
Un front montant sur l'entrée i_xEnable lance l’échange des données cycliques et acycliques entre le bloc fonction et l’avatar sélectionné. Tant que l’entrée i_xEnable est TRUE, les données cycliques sont échangées à chaque cycle du contrôleur et les paramètres acycliques sont mis à jour de manière séquentielle suivant l’ordre dans lequel ils sont définis dans le bloc fonction. Un front descendant sur l'entrée i_xEnable arrête l’échange des données et les commandes acycliques actives. Consultez la section Fonctionnement des blocs fonction avec l’entrée i_xEnable. |
i_sAvatarName |
Référence à l’avatar défini dans la configuration TeSys island. |
|
i_xResetTrip |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur TRUE, une erreur de déclenchement détectée est réinitialisée. |
i_xRun1 |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur TRUE, le commutateur avant de l’avatar est fermé. |
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
Si cette sortie est TRUE, une erreur a été détectée. Pour plus d'informations, reportez-vous à q_etResult et q_etResultMsg. |
q_etResult |
Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'une valeur numérique. |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'un message textuel. |
q_xActive |
BOOL |
Si le bloc fonction est actif, cette sortie est TRUE. |
q_xReady |
BOOL |
Indique TRUE si le bloc fonction est prêt à recevoir une commande d'exécution. |
q_xUpstreamVltg1 |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar a détecté que l’alimentation principale en amont du premier équipement était présente (disjoncteur fermé). |
q_xLoadRunning |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, une commande Run ou Close a été exécutée et le courant circule au niveau des pôles (équivalent à un moteur en fonctionnement, mais également pour les avatars autres que des moteurs). (Unité : mA) |
q_udiAvgIRMS |
UDINT |
Indique la moyenne des valeurs efficaces de courant de phase les plus récentes. (Unité : mA) |
q_xWarning |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, un événement de protection a été détecté par l'avatar. |
q_xTripped |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, un événement de déclenchement de protection a été détecté par l’avatar. |
q_xReadyToReset |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar satisfait les conditions de réinitialisation des déclenchements et peut être réinitialisé à l’aide d’une commande de réinitialisation des déclenchements. |
q_xAssetWarning |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, un dispositif d’alimentation ou un module d’interface SIL dans l’avatar a atteint ou dépassé 90 % du nombre nominal d'opérations (conformément au paramètre avatar). |
q_xRun1 |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, le commutateur avant de l’avatar est fermé. |
q_xLoadStarting |
BOOL |
Si cette sortie est réglée sur TRUE, le moteur est en phase de démarrage. |