SwitchSafeStopWCat1and2 - Description fonctionnelle

Présentation

Type :

Bloc fonction

Disponible à partir de :

V1.0.0.0

G-SE-0075857.1.png

 

 

Description fonctionnelle

Le bloc fonction SwitchSafeStopWCat1and2 établit ou interrompt une ligne d'alimentation dans un circuit électrique avec une compatibilité à la fonction Arrêt sécurisé pour les catégories de câblage 1 et 2.

Interface

Entrée

Type de données

Description

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

Référence à l’équipement TeSys island.

i_xEnable

BOOL

Un front montant sur l'entrée i_xEnable lance l’échange des données cycliques et acycliques entre le bloc fonction et l’avatar sélectionné. Tant que l’entrée i_xEnable est TRUE, les données cycliques sont échangées à chaque cycle du contrôleur et les paramètres acycliques sont mis à jour de manière séquentielle suivant l’ordre dans lequel ils sont définis dans le bloc fonction. Un front descendant sur l'entrée i_xEnable arrête l’échange des données et les commandes acycliques actives. Consultez la section Fonctionnement des blocs fonction avec l’entrée i_xEnable.

i_sAvatarName

STRING(GPL.Gc_uiLengthOfAvatarName)

Référence à l’avatar défini dans la configuration TeSys island.

i_xResetTrip

BOOL

Déclenche la réinitialisation des déclenchements de tous les avatars configurés.

i_xRun1

BOOL

Si cette entrée est réglée sur TRUE, le commutateur avant de l’avatar est fermé.

Sortie

Type de données

Description

q_xError

BOOL

Si cette sortie est TRUE, une erreur a été détectée. Pour plus d'informations, reportez-vous à q_etResult et q_etResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'une valeur numérique.

q_sResultMsg 

STRING[30]

Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'un message textuel.

q_xActive

BOOL

Si le bloc fonction est actif, cette sortie est TRUE.

q_xReady

BOOL

Indique TRUE si le bloc fonction est prêt à recevoir une commande d'exécution.

q_xUpstreamVltg1

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar a détecté que l’alimentation principale en amont du premier équipement était présente (disjoncteur fermé).

q_xLoadRunning

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, une commande Run ou Close a été exécutée et le courant circule au niveau des pôles (équivalent à un moteur en fonctionnement, mais également pour les avatars autres que des moteurs).

(Unité : mA)

q_udiAvgIRMS

UDINT

Indique la moyenne des valeurs efficaces de courant de phase les plus récentes.

(Unité : mA)

q_xWarning

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, un événement de protection a été détecté par l'avatar.

q_xTripped

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, un événement de déclenchement de protection a été détecté par l’avatar.

q_xReadyToReset

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, l’avatar satisfait les conditions de réinitialisation des déclenchements et peut être réinitialisé à l’aide d’une commande de réinitialisation des déclenchements.

q_xAssetWarning

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, un dispositif d’alimentation ou un module d’interface SIL dans l’avatar a atteint ou dépassé 90 % du nombre nominal d'opérations (conformément au paramètre avatar).

q_xRun1

BOOL

Si cette sortie est réglée sur TRUE, le commutateur avant de l’avatar est fermé.

q_usiSILGroup

USINT

Indique le numéro du groupe SIL.