SystemVoltageEnhanced - Description fonctionnelle
Type : |
Bloc fonction |
Disponible à partir de : |
V1.0.0.0 |
Le bloc fonction SystemVoltageEnhanced renvoie et réinitialise les registres de tension étendus de l’avatar du système.
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Référence à l’équipement TeSys island. |
i_xExecute |
BOOL |
Sur un front montant de cette entrée, le bloc fonction lance l’exécution. Les sorties q_xDone, q_xError, q_etResult et q_etResultMsg sont réinitialisées avec le front descendant de l’entrée i_xExecute. Consultez la section Fonctionnement des blocs fonction avec l'entrée i_xExecute. |
i_xResetVltgDipCntr |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur TRUE, la valeur du paramètre q_udiResetVltgDipCntr est réinitialisée. |
i_xResetVltgSwellCntr |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur TRUE, la valeur du paramètre q_udiResetVltgSwellCntr est réinitialisée. |
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
Si cette sortie est TRUE, une erreur a été détectée. Pour plus d'informations, reportez-vous à q_etResult et q_etResultMsg. |
q_etResult |
Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'une valeur numérique. |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Fournit des informations de diagnostic et d'état sous la forme d'un message textuel. |
q_xBusy |
BOOL |
Si cette sortie est TRUE, le bloc fonction est en cours d'exécution. |
q_xDone |
BOOL |
Si cette sortie est TRUE, l'exécution s'est effectuée correctement. |
q_stVltgDipRegister1 |
Magnitude maximale de la tension d’un creux de tension. q_stVltgDipRegister1 = plus récent (Unité : V) |
|
q_stVltgDipRegister2 |
Magnitude maximale de la tension d’un creux de tension. |
|
... |
||
q_stVltgDipRegister5 |
||
q_uiVltgDipCntr |
UINT |
Compteur de creux de tension |
q_stVltgSwellRegister1 |
Magnitude maximale de la tension d’un pic de tension (unités de tension). q_stVltgSwellRegister1 = plus récent |
|
q_stVltgSwellRegister2 |
Magnitude maximale de la tension d’un pic de tension. |
|
... |
||
q_stVltgSwellRegister5 |
||
q_uiVltgSwellCntr |
UINT |
Compteur de pics de tension |