Description des broches d'entrée

Description des broches d'entrée

Ce tableau décrit les broches d'entrée du bloc fonction Bistable_Valve :

Entrée

Type de données

Description

Remarques

i_xAut

BOOL

TRUE : Mode automatique activé

FALSE : Désactivé

 

i_xMan

BOOL

TRUE : Mode manuel activé

FALSE : Désactivé

 

i_xLoc

BOOL

TRUE : Mode local activé

FALSE : Désactivé

 

i_xLocOpen

BOOL

Le front montant de 0 à 1 ouvre manuellement la vanne en mode local.

Les modes manuel et local doivent être simultanément mis à 1.

i_xLocCls

BOOL

Le front montant de 0 à 1 ferme manuellement la vanne en mode local.

Les modes manuel et local doivent être simultanément mis à 1.

i_xAutOpen

BOOL

Le front montant de 0 à 1 ouvre la vanne en mode automatique.

 

i_xAutCls

BOOL

Le front montant de 0 à 1 ferme la vanne en mode automatique.

 

i_xFbckOpen

BOOL

TRUE : Le signal de rétroaction d'ouverture est actif.

FALSE : Pas de rétroaction d'ouverture

 

i_xFbckCls

BOOL

TRUE : Le signal de rétroaction de fermeture est actif.

FALSE : Pas de rétroaction de fermeture

 

i_xLock

BOOL

TRUE : Le verrouillage est actif

FALSE : Pas de verrouillage

(optionnel)

 

i_xErr

BOOL

TRUE : Erreur externe détectée active.

FALSE : Aucune erreur externe détectée

 

i_xAckn

BOOL

Acquittement par un front montant.

L'entrée pour acquittement d'erreurs internes et externes détectées est indiquée à la sortie q_xErr.

i_strPara

STRUCT Par_Val_Bi

Structure contenant les paramètres de ce bloc.

Consultez la description des structures utilisées.

i_dwCtrl

DWORD

Bits de commande pour interaction depuis l'IHM.

Plage : 0...4294967295

Consultez la description des mots de commande.