DT_AS_WORD: Conversion de Date et Heure sous forme d'un mot

 

Bloc fonction DT_AS_WORD

Schéma d'affectation des broches

La figure ci-dessous présente le schéma d'affectation des broches du bloc fonction DT_AS_WORD :

G-SA-0045146.3.gif-high.gif

 

 

Description fonctionnelle

Le bloc fonction DT_AS_WORD extrait les données d'une date et les convertit en mots équivalents.

L'entrée DATE_AND_TIME est convertie en sortie sous forme d'un WORD séparant année, mois, date, heure, minute et seconde.

Exemple

Avec l'entrée DT#2008-08-15-11:05:30, les sorties sont :

oSortie année : 2008

oSortie mois : 8

oSortie jour : 15

oSortie heures : 11

oSortie minutes : 5

oSortie secondes : 30

Description des broches d'entrée

Ce tableau décrit les broches d'entrée du bloc fonction DT_AS_WORD :

Entrée

Type de données

Description

i_dtDttm

DT

Entrée date et heure

Plage : 1970-01-01-00:00:00...

2106-02-07-06:28:15

Description des broches de sortie

Ce tableau décrit les broches de sortie du bloc fonction DT_AS_WORD :

Sortie

Type de données

Description

q_wYear

WORD

Sortie année

Plage : 1970...2106

q_wMnth

WORD

Sortie mois

Plage : 1...12

q_wDay

WORD

Sortie date

Plage : 1...31

q_wHrs

WORD

Sortie heures

Plage : 1...23

q_wMin

WORD

Sortie minutes

Plage : 1...59

q_wSec

WORD

Sortie secondes

Plage : 1...59

Instanciation et exemple d'utilisation

Cette figure présente une instance du bloc fonction DT_AS_WORD :

G-SA-0045147.3.gif-high.gif

 

 

L'utilisation du bloc fonction est donnée dans l'exemple ci-dessous :

oi_dtDttm: DT#2008-08-15-11:05:30

oq_wYear: 2008

oq_wMnth: 8

oq_wDay: 15

oq_wHrs: 11

oq_wMin: 5

oq_wSec: 30