Description des broches d'entrée
Description des broches d'entrée
Ce tableau décrit les broches d'entrée du bloc fonction Monostable_Valve :
Entrée |
Type de données |
Description |
Remarques |
---|---|---|---|
i_xAut |
BOOL |
TRUE : Mode automatique activé FALSE : Désactivé |
- |
i_xMan |
BOOL |
TRUE : Mode manuel activé FALSE : Désactivé |
- |
i_xLoc |
BOOL |
TRUE : Mode local activé FALSE : Désactivé |
- |
i_xLocOpen |
BOOL |
Le front montant de 0 à 1 ouvre manuellement la vanne en mode local. |
Les modes manuel et local doivent être simultanément mis à 1. |
i_xLocCls |
BOOL |
Le front montant de 0 à 1 ferme manuellement la vanne en mode local. |
Les modes manuel et local doivent être simultanément mis à 1. |
i_xAutOpen |
BOOL |
TRUE : La commande d'ouverture de vanne est activée. FALSE : Désactivé |
- |
i_xAutCls |
BOOL |
TRUE : La commande de fermeture de vanne est activée. FALSE : Désactivé |
- |
i_xFbckOpen |
BOOL |
TRUE : Le signal de rétroaction d'ouverture est actif. FALSE : Pas de rétroaction d'ouverture |
- |
i_xFbckCls |
BOOL |
TRUE : Le signal de rétroaction de fermeture est actif. FALSE : Pas de rétroaction de fermeture |
- |
i_xLock |
BOOL |
TRUE : Le verrouillage est actif FALSE : Pas de verrouillage |
Entrée de verrouillage pour le fonctionnement de la vanne. Le fonctionnement de la vanne est inhibé, quand l'entrée est mise à 1. |
i_xErr |
BOOL |
TRUE : Erreur externe détectée active. FALSE : Aucune erreur externe détectée |
- |
i_xAckn |
BOOL |
Acquittement par un front montant. |
L'entrée pour acquittement d'erreurs internes et externes détectées est indiquée à la sortie q_xErr. |
i_strPara |
STRUCT PAR_Val_Mono |
Structure contenant les paramètres de ce bloc. |
Consultez la description des structures utilisées. |
i_wCtrl |
WORD |
Bits de commande pour interaction depuis l'IHM. Plage : 0...65535 |
Consultez la description des mots de commande. |