Câble de transfert de données USB (XBT ZG935) – Installation du pilote USB
Procédez comme suit pour éviter d'endommager le connecteur du câble ou l'unité.
oNe connectez pas le câble de transfert de données USB avant que le guide d'instructions ne vous recommande de le faire.
oLorsque vous branchez le câble de transfert de données USB sur le PC ou sur l'unité, insérez le connecteur du câble à un angle de 90 °.
oPour débrancher le câble, tenez le connecteur et non le câble.
oSi vous débranchez le câble du port défini au moment de l'installation pour le brancher sur un autre port, le système d'exploitation ne reconnaîtra pas le nouveau port. Par conséquent, assurez-vous de toujours utiliser le port défini au moment de l'installation.
oSi vous ne parvenez pas à terminer l'installation, redémarrez le PC et fermez toutes les applications résidentes avant de réinstaller le logiciel.
NOTE : Vijeo Designer doit être installé avant le pilote USB.
Procédure d’installation pour Windows 2000, XP et Vista
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Insérez le CD-ROM d'installation de Vijeo Designer dans votre lecteur de CD-ROM. La fenêtre d’installation de Vijeo Designer devrait s’ouvrir automatiquement. Dans le cas inverse, à partir du menu Démarrer de Windows, cliquez sur Exécuter puis saisissez x:\install.exe (où x est le nom de votre lecteur de CR-ROM). |
2 |
Dans le menu Installer, sélectionnez Pilote USB. |
3 |
Choisissez le pilote à installer à partir de la fenêtre qui s’affiche. Pour le câble USB XBT ZG935, sélectionnez Installez le pilote USB pour XBTGT2000 et les gammes supérieures. |
4 |
Une fenêtre contextuelle s’affiche pour vous informer que l'installation du pilote a réussi. |
5 |
Branchez le câble USB sur l’ordinateur. Windows devrait automatiquement détecter le câble et indiquer que le périphérique est désormais prêt à fonctionner. |
Vérifications après l'installation
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Assurez-vous que le câble USB est relié physiquement au port USB de la machine en question. |
2 |
Sur le PC, assurez-vous que le câble USB est relié physiquement au port USB. |
3 |
Sur le bureau, cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur Poste de travail puis sélectionnez Propriétés. |
4 |
Dans la boîte de dialogue Propriétés système, cliquez sur l’onglet Matériel, puis sur Gestionnaire de périphériques. |
5 |
Dans le Gestionnaire de périphériques, le câble USB (XBT ZG935) doit normalement apparaître sous le contrôleur USB. |
Problème/Symptôme |
Solution |
---|---|
Le câble USB n'est pas reconnu. |
Branchez le câble correctement ou redémarrez votre PC. Par ailleurs, lorsque vous branchez un concentrateur USB, veillez à le brancher directement sur le port USB de votre PC. |
Surintensité détectée |
|
Le service Plug and Play ne fonctionne pas correctement. |
|
Vous ne parvenez pas à utiliser votre câble USB après l'avoir branché sur un concentrateur USB. |
L'alimentation provenant du concentrateur est peut-être insuffisante. Assurez-vous que le concentrateur est auto-alimenté. |
Branchez le câble directement sur le port USB du PC. |
|
Après installation, un point d’interrogation ? apparaît lorsque vous essayez de confirmer l’état du câble via le Gestionnaire de périphériques. |
Le pilote n'est pas installé correctement. Désinstallez le pilote, puis réinstallez-le. |
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Cliquez sur l’icône permettant d’interrompre la liaison USB avec l’équipement USB dans la barre des tâches de Windows, puis sélectionnez la commande d’interruption de liaison USB Stop USB link cable (XBT ZG935) sous Windows 2000 et Safety remove USB link cable (XBT ZG935) sous Windows XP. |
2 |
Lorsque le message Le matériel peut être retiré en toute sécurité apparaît, retirez le câble de transfert USB. |
3 |
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue. |