Remplacement du rétroéclairage

Introduction

Les rétroéclairages des unités d'affichage suivantes peuvent être remplacés :

oSérie XBT GT5000

oXBT GT6330 RL08 ou antérieur

oXBT GT6340 RL07 ou antérieur

oXBT GT7340 RL08 ou antérieur

Reportez-vous à la fiche d'instructions fournie pour de plus amples détails concernant le remplacement du rétroéclairage. Pour plus d’informations, contactez votre distributeur local.

Les unités non mentionnées ci-dessus doivent être renvoyées à un centre de réparation agréé Schneider Electric pour le remplacement du rétroéclairage. Quand le rétroéclairage doit être remplacé, prenez contact avec votre distributeur local.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

LA ZONE DE RÉTROÉCLAIRAGE EST CHAUDE

oLaissez le produit refroidir pendant 10 minutes avant de retirer le rétroéclairage.

oMunissez-vous de gants pour accéder aux composants internes.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES EXPOSÉS

oAvant d'ouvrir l'appareil, retirez les cordons d'alimentation et déconnectez tous les câbles, y compris les câbles de communication.

oN’ouvrez l’unité que si vous devez remplacer le rétroéclairage.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caution_Color.gifATTENTION

RÉTROÉCLAIRAGE DÉTÉRIORÉ

oNe touchez pas le verre directement.

oDéconnectez le connecteur pour circuit imprimé de la carte seulement.

oN'essayez pas de retirer les fils du connecteur pour circuit imprimé du rétroéclairage.

oReportez-vous au guide de référence rapide du kit de remplacement du rétroéclairage pour les détails complets.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Identification d'une panne du rétroéclairage

Si le rétroéclairage de l'unité s’éteint soudainement, procédez comme suit pour déterminer s'il est défectueux :

oSi le contrôle du rétroéclairage de l'unité n'est pas activé et que l'écran devient vierge, le rétroéclairage est défectueux.

oSi le contrôle du rétroéclairage de l'unité est en mode de redondance, que l'écran est vierge et que le fait de toucher celui-ci ou d'effectuer toute autre opération de saisie ne provoque pas l'affichage, le rétroéclairage est défectueux.