Caractéristiques de l'interface série COM1/COM
Cette interface permet de connecter :
oDes unités XBT GT1005 à un équipement distant, via un câble RS-232C ou RS-485. Le connecteur utilisé est de type RJ45.
oDes unités XBT GT2000/4000/5000/6000/7000 à un équipement distant, via un câble RS-232C ou RS-422-485. Le connecteur utilisé est un connecteur à 9 broches de type SUB-D.
oDes unités XBT GK à un équipement distant, via un câble RS-232C ou RS-422-485. Le connecteur utilisé est un connecteur à 9 broches de type SUB-D.
oDes unités XBT GH à un équipement distant, via un câble RS-232C ou RS-422-485. Le connecteur utilisé est un connecteur à 9 broches de type SUB-D.
Lors de l’utilisation d’un long câble d'automate pour se connecter à l'unité, il se peut que le câble soit d’un potentiel électrique différent de l’unité, même si les deux sont connectés à la terre.
Le port série de l’unité n’est pas isolé. Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (masse du châssis) sont connectées à l’intérieur de l'unité.
|
ELECTROCUTION |
oRaccordez directement la masse du châssis (FG) à la terre. oNe raccordez pas d'autres équipements à la terre par l'intermédiaire de la borne de la masse du châssis de cet équipement. oInstallez tous les câbles conformément aux réglementations et exigences locales. Si les réglementations locales n'exigent pas de mise à la terre, basez-vous sur une source fiable, telle que le code NEC (National Electrical Code), Article 800 des États-Unis. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Interface série COM1 pour gamme XBT GT1005
Cette interface permet de connecter un câble série RS-232C/RS-485. Un connecteur mâle RJ45 à 8 broches est utilisé.
Connexion des broches |
Broche |
Nom du signal |
Sens |
Signification |
---|---|---|---|---|
![]()
|
1 |
RXD |
Entrée |
Réception de données (RS-232C) |
2 |
TXD |
Sortie |
Envoi de données (RS-232C) |
|
3 |
Non connecté |
- |
- |
|
4 |
D1 |
Sortie/Entrée |
Transfert de données (RS-485) |
|
5 |
D0 |
Sortie/Entrée |
Transfert de données (RS-485) |
|
6 |
RTS |
Sortie |
Demande pour émettre |
|
7 |
Non connecté |
- |
- |
|
8 |
SG |
- |
Mise à la terre du signal |
Une tension ou un poids excessif sur les câbles de communication peut causer la déconnexion de l’équipement ou un fonctionnement imprévu de celui-ci.
|
PERTE DE PUISSANCE |
oAssurez-vous que les connexions aux ports de communication situées en bas de l'unité et sur les côtés ne produisent aucune tension excessive sur les ports. oFixez correctement les câbles de communication au panneau ou à l'armoire. oUtilisez uniquement des câbles RJ45 avec une languette de verrouillage en bon état. oUtilisez des connecteurs RJ45 avec système de verrouillage. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |
Interface série COM1 des séries XBT GT2000/4000/5000/6000/7000, XBT GK et XBT GH
Le tableau suivant décrit l’interface série avec un connecteur à 9 broches de type SUB-D via un câble RS-232C.
Connexion des broches |
Broche |
Nom du signal |
Sens |
Signification |
---|---|---|---|---|
![]()
|
1 |
CD |
Entrée |
Détection de porteuse |
2 |
RD(RXD) |
Entrée |
Réception de données |
|
3 |
SD(TXD) |
Sortie |
Envoi de données |
|
4 |
ER(DTR) |
Sortie |
Terminal de données prêt |
|
5 |
SG |
- |
Mise à la terre du signal |
|
6 |
DR(DSR) |
Entrée |
Ensemble de données prêt |
|
7 |
RS(RTS) |
Sortie |
Demande pour émettre |
|
8 |
CS(CTS) |
Entrée |
Clear to send (émission possible) |
|
9 |
CI(RI)/VCC |
Entrée |
Affichage de l'état appelé / +5 V 5 % Sortie 0,25 A |
|
Boîtier |
FG |
- |
Masse du châssis (commun à SG) |
Le tableau suivant décrit l’interface série avec un connecteur à 9 broches de type SUB-D via un câble RS-422/RS-485.
Connexion des broches |
Broche |
Nom du signal |
Sens |
Signification |
---|---|---|---|---|
![]()
|
1 |
RDA |
Entrée |
Réception de données A (+) |
2 |
RDB |
Entrée |
Réception de données B (-) |
|
3 |
SDA |
Sortie |
Envoi de données A (+) |
|
4 |
ERA |
Sortie |
Terminal de données prêt A (+) |
|
5 |
SG |
- |
Mise à la terre du signal |
|
6 |
CSB |
Entrée |
Envoi possible B (-) |
|
7 |
SDB |
Sortie |
Envoi de données B (-) |
|
8 |
CSA |
Entrée |
Envoi possible (A) |
|
9 |
ERB |
Sortie |
Terminal de données prêt B (-) |
|
Boîtier |
FG |
- |
Masse du châssis (commun à SG) |
Une tension ou un poids excessif sur les câbles de communication peut entraîner la déconnexion de l’équipement.
|
PERTE DE PUISSANCE |
oAssurez-vous que les connexions aux ports de communication situées en bas de l'unité et sur les côtés ne produisent aucune tension excessive sur les ports. oFixez correctement les câbles de communication au panneau ou à l'armoire. oUtilisez uniquement des câbles à 9 broches de type SUB-D avec un système de verrouillage en bon état. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |