|
Caractéristiques |
XBT GT1105 XBT GT1135 |
XBT GT2110 |
XBT GT2120 XBT GT2130 XBT GK2120 |
XBT GT2220 |
XBT GT4230 |
XBT GT5230 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Type |
Ecran LCD monochrome |
Ecran LCD monochrome (mode bleu) |
Ecran LCD monochrome (noir et blanc) |
Couleur |
||
|
Résolution (pixels) |
320 x 240 |
640 x 480 |
||||
|
Zone d'affichage active L x H |
76,7 x 57,5 mm (3,02 x 2,26 po) |
115,2 x 86,4 mm (4,54 x 3,40 po) |
153,7 x 115,8 mm (6,05 x 4,56 po) |
215,2 x 162,3 mm (8,43 x 6,39 po) |
||
|
Couleurs |
8 niveaux de gris |
16 gradations |
4 096 couleurs |
|||
|
Rétroéclairage (1) |
Rétroéclairage LED (couleur : orange, durée de vie : 50 000 h [la moitié de la luminosité d'origine]) (couleur : rouge, durée de vie : 10 000 h [moitié de la luminosité d'origine]) |
Rétroéclairage CFL (durée de vie : 58 000 h à 25°C et fonctionnement continu [la moitié de la luminosité d'origine]) |
Rétroéclairage CFL (durée de vie : 75 000 h à 25°C et fonctionnement continu [la moitié de la luminosité d'origine]) |
Rétroéclairage CFL (durée de vie : 54 000 h à 25°C et fonctionnement continu [la moitié de la luminosité d'origine]) |
Rétroéclairage CFL (durée de vie : 54 000 h à 25°C et fonctionnement continu [la moitié de la luminosité d'origine]) |
|
|
Réglage du contraste |
8 niveaux de réglage disponibles via l'écran tactile. |
|||||
|
Réglage de la luminosité |
8 niveaux de réglage disponibles pour XBT GT1005 via l'écran tactile |
8 niveaux de réglage disponibles via l'écran tactile. |
||||
|
Polices de langue intégrées dans le système (2) |
ASCII : (page de code 850) alphanumérique (caractères européens inclus) Chinois : (codes GB2312-80) polices chinois simplifié Japonais : ANK 158, kanjis : 6,962 (normes JIS 1 et 2) (incluant 607 caractères non kanjis) Coréen : (codes KSC5601 - 1992) polices Hangul taïwanais : (codes Big 5) polices chinois traditionnel |
|||||
|
Taille des caractères (2) |
Polices 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 et 32 x 32 pixels |
|||||
|
Tailles de police |
La largeur peut être grossie de 1 à 8 fois. La hauteur peut être grossie de 1,5 fois à 8 fois. |
|||||
|
8 x 8 pixels |
40 caractères par ligne x 30 lignes |
80 caractères par ligne x 60 lignes |
||||
|
8 x 16 pixels |
40 caractères par ligne x 15 lignes |
80 caractères par ligne x 30 lignes |
||||
|
16 x 16 pixels |
20 caractères par ligne x 15 lignes |
40 caractères par ligne x 30 lignes |
||||
|
32 x 32 pixels |
10 caractères par ligne x 7 lignes |
20 caractères par ligne x 15 lignes |
||||
NOTE : (1) Les couleurs de l'éclairage peuvent varier légèrement d'une unité à l'autre. Cependant, ces variations n'affectent pas les performances ni la qualité de l'unité.
(2) La police d'affichage varie en fonction des caractères (langue) ou de la taille sélectionnée. En outre, si vous utilisez Vijeo Designer 4.3 ou une version ultérieure, des polices supplémentaires de haute qualité sont disponibles pour des caractères 16 x 16 ou plus grands.
Le tableau ci-dessous décrit les paramètres de caractéristiques des unités XBT GT 1335, XBT GT 2330, XBT GK 2330, XBT GH 2460, XBT GT 2430, XBT GH 2460 et XBT GT 2930.
|
Caractéristiques |
XBT GT1335 |
XBT GT2330 XBT GK2330 XBT GH2460 |
XBT GT2430 |
XBT GH2460 |
XBT GT2930 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Type |
Ecran LCD couleur TFT |
||||
|
Résolution (pixels) |
320 x 240 |
640 x 480 |
320 x 240 |
||
|
Zone d'affichage active L x H |
76,7 x 57,5 mm (3,02 x 2,26 po) |
115,2 x 86,4 mm (4,54 x 3,40 po) |
117,2 x 88,4 mm (4,61 x 3,48 po) |
||
|
Couleurs |
256 couleurs |
65 536 couleurs |
|||
|
Rétro-éclairage (1) |
Rétroéclairage CFL (durée de vie : 50 000 h à 25°C et fonctionnement continu [la moitié de la luminosité d'origine]) XBT GT2430, XBT GH2460 : rétroéclairage LED (durée de vie : 50 000 heures à plus de 25°C et en fonctionnement continu [période au bout de laquelle la luminosité du rétroéclairage baisse de 50 % ou commence à scintiller]) |
||||
|
Réglage du contraste |
8 niveaux de réglage disponibles via l'écran tactile |
Non disponible. |
|||
|
Réglage de la luminosité |
8 niveaux de réglage disponibles via l'écran tactile. XBT GH16 : 16 niveaux de réglage disponibles via l'écran tactile. |
||||
|
Polices de langue intégrées dans le système (2) |
ASCII : (page de code 850) alphanumérique (caractères européens inclus) Chinois : (codes GB2312-80) polices chinois simplifié Coréen : (codes KSC5601 - 1992) polices Hangul taïwanais : (codes Big 5) polices chinois traditionnel XBT GH : japonais : 6962 (normes JIS 1 et 2) (incluant 607 caractères non kanjis) ANK : 158 (les polices de coréen, chinois simplifié et taïwanais, et chinois traditionnel sont téléchargeables) |
||||
|
Taille des caractères (2) |
Polices 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 et 32 x 32 pixels |
||||
|
Tailles de police |
La largeur peut être grossie de 1 à 8 fois. La hauteur peut être grossie de 1,5 fois à 8 fois. |
||||
|
8 x 8 pixels |
40 caractères par ligne x 30 lignes |
80 caractères par ligne x 60 lignes |
40 caractères par ligne x 30 lignes |
||
|
8 x 16 pixels |
40 caractères par ligne x 15 lignes |
80 caractères par ligne x 30 lignes |
40 caractères par ligne x 15 lignes |
||
|
16 x 16 pixels |
20 caractères par ligne x 15 lignes |
40 caractères par ligne x 30 lignes |
20 caractères par ligne x 15 lignes |
||
|
32 x 32 pixels |
10 caractères par ligne x 7 lignes |
20 caractères par ligne x 15 lignes |
10 caractères par ligne x 7 lignes |
||
Le tableau ci-dessous décrit les paramètres des caractéristiques des XBT GT 4330, XBT GT 4340, XBT GT 5330, XBT GT 5340, XBT GK 5330, XBT GT 5430, XBT GT 6330, XBT GT 6340 et XBT GT 7340.
|
Caractéristiques |
XBT GT4330 XBT GT4340 |
XBT GT5330 XBT GT5340 XBT GK5330 |
XBT GT5430 |
XBT GT6330 XBT GT6340 |
XBT GT7340 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Type |
Ecran LCD couleur TFT |
||||
|
Résolution (pixels) |
640 x 480 |
800 x 600 |
800 x 600 |
1024 x 768 |
|
|
Zone d'affichage active L x H |
153,7 x 115,8 mm (6,05 x 4,56 po) |
211,2 x 158,4 mm (8,31 x 6,24 po) |
248 x 186,5 mm (9,76 x 7,34 po) |
306,2 x 230,1 mm (12,06 x 9,06 po) |
|
|
Couleurs |
65 536 couleurs |
||||
|
Rétro-éclairage (1) |
Rétroéclairage CFL (durée de vie : 54 000 h à 25°C et fonctionnement continu [la moitié de la luminosité d'origine]) |
Rétroéclairage CFL (durée de vie : 50 000 h à 25°C et fonctionnement continu [la moitié de la luminosité d'origine]) |
XBTGT6330 RL 10 ou supérieur et XBTGT6340 RL 09 ou supérieur : rétroéclairage LED, XBTGT6330 RL 9 ou supérieur et XBTGT6340 RL 08 ou inférieur : rétroéclairage CFL (durée de vie : 50 000 h à 25°C et fonctionnement continu [la moitié de la luminosité d'origine]) |
RL 09 ou supérieur : rétroéclairage LED, RL 08 ou inférieur : rétroéclairage CFL (durée de vie : 50 000 h à 25°C et en fonctionnement continu [la moitié de la luminosité d'origine]) |
|
|
Réglage du contraste |
8 niveaux de réglage disponibles via l'écran tactile |
Non disponible. |
|||
|
Réglage de la luminosité |
8 niveaux de réglage disponibles via l'écran tactile. |
16 niveaux de réglage disponibles via l'écran tactile. |
|||
|
Polices de langue intégrées dans le système (2) |
ASCII : (page de code 850) alphanumérique (caractères européens inclus) Chinois : (codes GB2312-80) polices chinois simplifié Coréen : (codes KSC5601 - 1992) polices Hangul taïwanais : (codes Big 5) polices chinois traditionnel |
||||
|
Taille des caractères (2) |
Polices 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 et 32 x 32 pixels |
||||
|
Tailles de police |
La largeur peut être grossie de 1 à 8 fois. La hauteur peut être grossie de 1,5 fois à 8 fois. |
||||
|
8 x 8 pixels |
80 caractères par ligne x 60 lignes |
100 caractères par ligne x 75 lignes |
128 caractères par ligne x 96 lignes |
||
|
8 x 16 pixels |
80 caractères par ligne x 30 lignes |
100 caractères par ligne x 37 lignes |
128 caractères par ligne x 48 lignes |
||
|
16 x 16 pixels |
40 caractères par ligne x 30 lignes |
50 caractères par ligne x 37 lignes |
64 caractères par ligne x 48 lignes |
||
|
32 x 32 pixels |
20 caractères par ligne x 15 lignes |
25 caractères par ligne x 18 lignes |
32 caractères par ligne x 24 lignes |
||
NOTE : (1) Les couleurs de l'éclairage peuvent varier légèrement d'une unité à l'autre. Cependant, ces variations n'affectent pas les performances ni la qualité de l'unité.
(2) La police d'affichage varie en fonction des caractères (langue) ou de la taille sélectionnée. En outre, si vous utilisez Vijeo Designer 4.3 ou une version ultérieure, des polices supplémentaires de haute qualité sont disponibles pour des caractères 16 x 16 ou plus grands.
Angle de vision et luminosité de l'affichage
|
Modèle |
Angle de vision |
Luminosité |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Schneider |
Supérieur |
Inférieur |
Gauche |
Droite |
Unité |
Contraste (CR) |
Produits |
|||||
|
Min |
Type |
Min |
Type |
Min |
Type |
Min |
Type |
Type |
Unité |
|||
|
XBT GT1105 |
20 |
- |
30 |
- |
40 |
- |
40 |
- |
degrés |
CR ≥ 2 |
87/51 |
cd/m2 |
|
XBT GT1135 |
||||||||||||
|
XBT GT1335 |
||||||||||||
|
XBT GT2110 |
20 |
- |
40 |
- |
45 |
- |
45 |
- |
degrés |
CR ≥ 2 |
216 |
cd/m2 |
|
XBT GT2120 |
||||||||||||
|
XBT GT 2130 |
||||||||||||
|
XBT GT2220 |
- |
65 |
- |
70 |
- |
55 |
- |
55 |
degrés |
CR ≥ 2 |
298 |
cd/m2 |
|
XBT GT2330 |
60 |
65 |
35 |
40 |
60 |
65 |
60 |
65 |
degrés |
CR ≥ 5 |
422 |
cd/m2 |
|
XBT GT2430 |
- |
80 |
- |
70 |
- |
80 |
- |
80 |
degrés |
CR ≥ 5 |
400 |
cd/m2 |
|
XBT GT2930 |
- |
70 |
- |
50 |
- |
70 |
- |
70 |
degrés |
CR ≥ 5 |
1000 |
cd/m2 |
|
XBT GT4230 |
- |
20 |
- |
40 |
- |
40 |
- |
40 |
degrés |
CR ≥ 2 |
167 |
cd/m2 |
|
XBT GT4330 |
- |
50 |
- |
70 |
- |
70 |
- |
70 |
degrés |
CR ≥ 5 |
213 |
cd/m2 |
|
XBT GT4340 |
||||||||||||
|
XBT GT5230 |
- |
20 |
- |
35 |
- |
45 |
- |
45 |
degrés |
CR ≥ 2 |
172 |
cd/m2 |
|
XBT GT5330 |
35 |
40 |
55 |
70 |
60 |
70 |
60 |
70 |
degrés |
CR ≥ 10 |
311 |
cd/m2 |
|
XBT GT5340 |
||||||||||||
|
XBT GT5430 |
35 |
50 |
55 |
60 |
60 |
70 |
60 |
70 |
390 |
cd/m2 |
||
|
XBT GT6330 |
30 |
50 |
40 |
70 |
45 |
70 |
45 |
70 |
degrés |
CR ≥ 10 |
170 |
cd/m2 |
|
XBT GT6340 |
||||||||||||
|
XBT GT7340 |
60 |
75 |
50 |
55 |
60 |
80 |
60 |
80 |
degrés |
CR ≥ 2 |
220 |
cd/m2 |
|
XBT GK2120 |
20 |
- |
40 |
- |
45 |
- |
45 |
- |
degrés |
CR ≥ 2 |
216 |
cd/m2 |
|
XBT GK2330 |
60 |
65 |
35 |
40 |
60 |
65 |
60 |
65 |
degrés |
CR ≥ 5 |
422 |
cd/m2 |
|
XBT GK5330 |
35 |
40 |
55 |
70 |
60 |
70 |
60 |
70 |
degrés |
CR ≥ 10 |
311 |
cd/m2 |
|
XBT GH2460 |
- |
80 |
- |
70 |
- |
80 |
- |
80 |
degrés |
CR ≥ 5 |
189 |
cd/m2 |
Définition de l'angle de vision :