Mémoire, horloge et écran tactile
Le tableau ci-dessous décrit les paramètres de la mémoire des unités XBT GT1105, XBT GT1135, XBT GT1335, XBT GT2110, XBT GT2120, XBT GT2130, XBT GT2220, XBT GT2330, XBT GT2930, XBT GK2120 et XBT GK2330.
Mémoire |
XBT GT1105 XBT GT1135 XBT GT1335 |
XBT GT2110 |
XBT GT2120 XBT GT 2130 XBT GT2220 XBT GT2330 XBT GT2930 XBT GK2120 XBT GK2330 |
---|---|---|---|
Mémoire Flash EPROM de l'application |
32 Mo |
16 Mo |
16 Mo |
La mémoire SRAM (sauvegarde de données) utilise une pile au lithium (1) |
512 Ko |
128 Ko |
512 Ko |
DRAM pour l'exécution de l'application |
16 Mo |
32 Mo |
32 Mo |
Légende : (1) La durée de vie d'une pile au lithium est de : o10 ans si la température ambiante de la pile est ≤ 40°C (104°F). o10 ans si la température ambiante de l'unité est ≤ 25°C (77°F). Si utilisée en secours (sans alimentation principale) : oEnviron 60 jours avec la pile totalement chargée. oEnviron 6 jours avec la pile chargée à 10 %. |
Le tableau ci-dessous décrit les paramètres mémoire des unités XBT GT2430, XBT GT4230, XBT GT4330, XBT GT5230, XBT GT5330, XBT GT5430, XBT GT6330, XBT GK5330, XBT GT4340, XBT GT5340, XBT GT6340, XBT GT7340 et XBT GH2460.
Mémoire |
XBT GT2430 |
XBT GT4230 XBT GT4330 XBT GT5230 XBT GT5330 XBT GT5430 XBT GT6330 XBT GK5330 |
XBT GT4340 XBT GT5340 XBT GT6340 XBT GT7340 XBT GH2460 |
---|---|---|---|
Mémoire Flash EPROM de l'application |
32 Mo |
32 Mo |
32 Mo |
La mémoire SRAM (sauvegarde de données) utilise une pile au lithium (1) |
512 Ko |
512 Ko |
512 Ko |
DRAM pour l'exécution de l'application |
64 Mo |
32 Mo |
64 Mo |
Légende : (1) La durée de vie d'une pile au lithium est de : o10 ans si la température ambiante de la pile est ≤ 40°C (104°F). o10 ans si la température ambiante de l'unité est ≤ 25°C (77°F). Si utilisée en secours (sans alimentation principale) : oEnviron 60 jours avec la pile totalement chargée. oEnviron 6 jours avec la pile chargée à 10 %. |
NOTE :
Le modèle XBTGT5430 est proposé avec deux quantités différentes de mémoire DRAM :
o32 Mo pour les machines cibles avec PV : 01, RL : 00, SV : 1.0
o64 Mo pour les machines cibles avec PV : 01, RL : 01, SV : 1.1
Lorsque vous créez une application pour le modèle XBTGT5430, l'utilisation de mémoire DRAM suppose 64 Mo de DRAM. Aucun contrôle de mémoire supplémentaire n'est effectué si vous utilisez la version 32 Mo. Assurez-vous que l'application ne dépasse pas la quantité de mémoire DRAM disponible sur la machine cible. Pour déterminer la quantité de mémoire disponible sur les machines cibles, accédez à l'aide en ligne de Vijeo Designer et recherchez la rubrique Affichage de la mémoire.
Les variations des conditions de fonctionnement et la durée de vie de la pile peuvent dérégler l'horloge de -380 à +90 secondes par mois.
Contrôlez et ajustez l’heure en fonction des besoins du système. Pour les applications qui utilisent l'heure, consultez l'aide de Vijeo Designer pour plus d'informations sur la synchronisation de l'horloge de l'unité avec celle de l'automate. Pour économiser le temps processeur, ne synchronisez pas continuellement. Les horloges peuvent être synchronisées environ deux fois par jour.
Ecran tactile et touches de fonction
Caractéristiques |
Gamme XBT GT1005/2000/4000/5000/6000/7000 |
---|---|
Résolution de l'écran tactile |
Système de saisie analogique, résolution 1024 x 1024 (1 seule zone sélectionnable) |
Touches de fonction |
- |
Durée de vie |
Plus de 1 000 000 d’opérations |
Caractéristiques |
Gamme XBT GH2000 |
|
---|---|---|
Résolution de l'écran tactile |
Système de saisie analogique, résolution 1024 x 1024 (1 seule zone sélectionnable) |
|
Touches de fonction dynamiques (Ri) |
11 (F1 à F11) |
|
Durée de vie |
Plus de 1 000 000 d’opérations |
Caractéristiques |
Gamme XBT GK2000 |
Gamme XBT GK5000 |
---|---|---|
Résolution de l'écran tactile |
Système de saisie analogique, résolution 1024 x 1024 (1 seule zone sélectionnable) |
|
Touches de fonction statiques (Fi) |
10 |
12 |
Touches de fonction dynamiques (Ri) |
14 |
18 |
Durée de vie |
Plus de 1 000 000 d’opérations |
Touches de fonction du XBT GK/GH
1 Touches de fonction statiques
2 Touches de fonction dynamiques
NOTE : Les touches statiques (Fi) peuvent être personnalisées en imprimant des textes ou des pictogrammes sur les étiquettes en utilisant les différents modèles d'étiquettes dans Vijeo Designer. Les touches dynamiques (Ri) peuvent correspondre à des étiquettes ou des images sur l'écran à l'aide des outils dans Vijeo Designer.