Présentation de la journalisation des données

Présentation

Vous pouvez contrôler et analyser les données d'application en examinant le fichier de journali­sation des données (.log).

G-SE-0001859.2.gif

 

 

La figure illustre une application composée de 2 blocs fonction, LogRecord et Dump. Le bloc fonction LogRecord écrit les données dans la mémoire tampon qui les transfère, lors de son vidage, au fichier de journalisation (.log) situé dans la mémoire du contrôleur. Le vidage de la mémoire tampon est automatiquement déclenché lorsqu'elle est pleine à 80 %. Il peut être forcé à l'aide de la fonction Dump. En tant que client FTP standard, un PC peut accéder au fichier de journalisation des données dès lors que le contrôleur sert de serveur FTP. Vous pouvez également télécharger le fichier depuis EcoStruxure Machine Expert ou le serveur Web du contrôleur.

NOTE : Seuls les contrôleurs disposant de fonctionnalités de gestion des fichiers peuvent prendre en charge la journalisation des données. Reportez-vous au manuel de programmation de l'automate pour savoir s'il prend en charge la gestion des fichiers. Le logiciel ne vérifie pas si votre contrôleur est compatible avec les opérations de journalisation des données.

Exemple de fichier de journalisation des données (.log)

Entries in File: 8; Last Entry: 8;

18/06/2009;14:12:33;cycle: 1182;

18/06/2009;14:12:35;cycle: 1292;

18/06/2009;14:12:38;cycle: 1450;

18/06/2009;14:12:40;cycle: 1514;

18/06/2009;14:12:41;cycle: 1585;

18/06/2009;14:12:43;cycle: 1656;

18/06/2009;14:14:20;cycle: 6346;

18/06/2009;14:14:26;cycle: 6636;

Procédure de mise en œuvre

Avant de commencer à écrire votre programme, vous devez d'abord déclarer et configurer les fichiers de journalisation dans votre application.