Type : |
Structure |
Disponible à partir de la version : |
V1.0.8.0 |
Hérite de : |
- |
La structure ST_CsvReadParameter permet d'indiquer le contenu à lire dans le fichier CSV à l'aide du bloc fonction FB_CsvRead.
Nom |
Type de données |
Description |
---|---|---|
sDelimiter |
STRING[5] |
Code de caractère du séparateur servant à délimiter deux valeurs. |
etReadMode |
ET_CSVReadMode |
Indique le contenu à lire dans le fichier CSV. Consultez ET_CSVReadMode. |
udiNumOfRow |
UDINT |
Numéro de la ligne à lire. Cette valeur est pertinente pour : oET_ReadMode.OneRow oET_ReadMode.OneValue Consultez la section ET_CSVReadMode. |
udiNumOfColumn |
UDINT |
Numéro de la colonne à lire. Cette valeur est pertinente pour : oET_ReadMode.OneColumn oET_ReadMode.OneValue Consultez la section ET_CSVReadMode. |
oFB_CsvRead