ST_CsvWriteParameter

Présentation

Type :

Structure

Disponible à partir de la version :

V1.0.8.0

Hérite de :

-

Description

La structure ST_CsvWriteParameter permet de configurer l'opération d'écriture exécutée par le bloc fonction FB_CsvWrite.

Éléments de la structure

Nom

Type de données

Description

sDelimiter

STRING[5]

Code de caractère du séparateur inséré entre deux valeurs.

etModeFileOpen

ET_ModeFileOpen

Mode d'écriture utilisé lors de l'ouverture ou de la création du fichier CSV.

Consultez ET_ModeFileOpen.

udiNumOfRow

UDINT

Nombre de lignes à écrire.

Lorsque la valeur est égale à 0, les lignes définies par le paramètre i_stBufferWriteValues.uiNumOfRows sont écrites dans le fichier.

udiNumOfColumn

UDINT

Nombre de colonnes par ligne à écrire.

Lorsque la valeur est égale à 0, les colonnes définies par le paramètre i_stBufferWriteValues.uiNumOfColumns sont écrites dans le fichier.

Utilisé par

oFB_CsvWrite