Certifications et normes

 

NOTE : Certains produits ne sont pas sujets à la certification et aux normes. Et certains produits n’ont pas reçu leur certification mais ils seront évalués.

Pour plus d’informations sur les certifications et les normes, comme les modèles certifiés et les certificats, consultez les marques de produits ou le site suivant.

www.schneider-electric.com

Certifications par des agences

Schneider Electric a soumis la qualification et le test de ce produit à des agences indépendantes tierces. Ces agences ont certifié que ce produit est conforme aux normes ci-après.

oUnderwriters Laboratories Inc., normes UL61010-2-201 et CSA C22.2 No61010-2-201, pour les appareils industriels de contrôle

oUnderwriters Laboratories Inc., normes ANSI/ISA 12.12.01 et CSA C22.2 No213, pour les équipements électriques utilisés dans les endroits dangereux de Classe I, Division 2

oCertification EAC (Russe, Bélarus, Kazakhstan)

Conformité aux normes

Europe :

CE

oDirective 2014/35/EU (basse tension)

oDirective 2014/30/EU (CEM)

oContrôleurs programmables : EN 61131-2

oEN61000-6-4

oEN61000-6-2

oEN61010-2-201

Australie

oRCM

oEN61000-6-4, AS/NZS CISPR11

Corée

oKC

oKN11

oKN61000-4 Series

Normes de qualification

Schneider Electric a volontairement testé la conformité de ce produit à d’autres normes. Les tests complémentaires ainsi réalisés, ainsi que les normes à partir desquelles ces tests ont été menés, sont détaillés dans la section Caractéristiques structurelles.

Substances dangereuses

Ce produit est un périphérique pouvant être utilisé dans les systèmes d’usine. Lors de l’utilisation de ce produit dans un système, celui-ci doit se conformer aux normes suivantes relatives à l’environnement d’installation et à la manipulation :

oWEEE, Directive 2012/19/UE

oRoHS, Directive 2011/65/UE

oRoHS Chine, norme SJ/T 11364

oRèglement REACH EC 1907/2006

Conformité européenne (CE)

Le produit décrit dans ce manuel respecte les directives européennes relatives à la compatibilité électromagnétique et aux basses tensions (marquage CE) lorsqu’ils sont utilisés conformément aux instructions spécifiées dans la documentation adaptée, dans l’application pour laquelle il est spécifiquement destiné et conjointement à des produits tiers homologués.

Marquages KC

G-SE-0015025.2.gif-high.gif