Identification des pièces

HMIGK2310/5310

Avant

G-SE-0049639.1.gif-high.gif

 

 

A : Touches de fonction dynamiques*1

B : Voyant d’état

C : Touches de fonction statiques*1

D : Touches de curseur

E : Pointeur de souris*2

F : Clavier alphanumérique

 

*1 Les touches de fonction exécutent les opérations définies dans votre logiciel d’édition d’écrans. Pour plus d’informations, consultez le manuel connexe.

*2 Le pointeur de souris permet de contrôler le curseur et d’activer les objets sur le terminal. Pour déplacer le curseur : Poussez-le dans la direction souhaitée. Pour activer un objet : Positionnez le curseur sur un objet et appuyez sur le bouton droit ou gauche du pointeur de souris.

NOTE : Pour plus d’informations sur les paramètres et les opérations de touche, consultez le manuel de votre logiciel d’éditions d’écrans.

HMIGK2310

Arrière/Droit

G-SE-0049640.1.gif-high.gif

 

 

Bas

G-SE-0049641.1.gif-high.gif

 

 

A : Voyant d’accès à la carte SD*1

B : Interface USB (Type A) (USB1)*2

C : Interface série (COM1)*2 : RS-232C

D : Interface série (COM2)*2 : RS-485

E : Voyant COM2*1

F : Interface Ethernet (ETHERNET)*2

G : Interface USB (mini-B) (USB2)*2

H : Couvercle de carte SD/batterie

I : Connecteur de la prise d’alimentation

 

*1 Consultez Indications de voyant.

*2 Consultez Spécifications d’interface.

Caution_Color.gifATTENTION

RISQUE DE BRÛLURES

Ne branchez pas le câble de communication Modbus RJ-45 sur l’interface Ethernet.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

HMIGK5310

Arrière

G-SE-0049643.1.gif-high.gif

 

 

Bas

G-SE-0049644.1.gif-high.gif

 

 

A : Voyant d’accès à la carte SD*1

B : Connecteur de fiche d’alimentation

C : Interface USB (mini-B) (USB2)*2

D : Interface Ethernet (ETHERNET)*2

E : Voyant COM2*1

F : Interface série (COM2)*2 : RS-485

G : Interface série (COM1)*2 : RS-232C

H : Interface USB (Type A) (USB1)*2

I : Couvercle de carte SD/batterie

 

*1 Consultez Indications de voyant.

*2 Consultez Spécifications d’interface.

Caution_Color.gifATTENTION

RISQUE DE BRÛLURES

Ne branchez pas le câble de communication Modbus RJ-45 sur l’interface Ethernet.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.