Exigences d’installation

 

Caution_Color.gifATTENTION

RISQUE DE BRÛLURES

Ne touchez pas le châssis arrière pendant le fonctionnement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Assurez-vous que le mur d’installation ou la surface de l’armoire est plane, en bon état et ne comporte pas de bords irréguliers. Des bandes métalliques de renforcement peuvent être fixées à l’intérieur de la paroi, à proximité de la découpe, pour en augmenter la rigidité.

Déterminez l’épaisseur de la paroi de l’enceinte en fonction du niveau de résistance requis.

Même si l’épaisseur de paroi de l’installation se situe dans la plage recommandée pour les « dimensions de coupe d’écran », le panneau pourrait se déformer, en fonction du matériau, de la taille et de l’emplacement de l’installation du produit et d’autres périphériques. Pour éviter la déformation, la surface du montage devra peut-être être renforcée.

Assurez-vous que la température de l’air ambiant et l’humidité ambiante sont comprises dans les plages indiquées. Température de l’air environnant : 0 à 55 °C (32 à 131 °F) ; humidité ambiante : 10 à 90 % RH ; température du thermomètre mouillé : maximum 39 °C (102 °F) . Lors de l’installation du produit dans une armoire ou un boîtier, la température ambiante de fonctionnement est la température interne de l’armoire ou du boîtier.

G-SE-0049698.1.gif-high.gif

 

1   Intérieur de l’armoire

2   Face du panneau

Assurez-vous que la chaleur dégagée par les équipements situés à proximité n’entraîne pas un dépassement de la température de fonctionnement standard du produit.

Lors de l’installation du produit dans une position inclinée, l’inclinaison ne doit pas dépasser 30°.

G-SE-0049700.1.gif-high.gif

 

 

Lorsque le produit est installé dans une position ayant une inclinaison dépassant 30°, la température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C (104 °F). Vous pouvez utiliser un dispositif de refroidissement de l’air (ventilateur, climatiseur) pour vous assurer que la température de fonctionnement ne dépasse pas 40 °C (104 °F).

Pour faciliter la maintenance, l’exploitation et améliorer la ventilation, installez le produit à au moins 100 mm (3,94 in) des structures voisines et des autres équipements, comme indiqué sur l’illustration suivante :

G-SE-0049699.1.gif-high.gif

 

 

Assurez un espace adéquat pour insérer et retirer la carte de stockage.