Procédure d’installation

Installation sur le panneau

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE

oDébranchez toutes les sources d’alimentation de l’appareil avant de retirer tout couvercle ou élément du système, et avant d’installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.

oDébranchez le câble d’alimentation du produit et de l’alimentation.

oUtilisez toujours un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous assurer que l’unité est hors tension.

oReplacez et fixez tous les couvercles et éléments du système avant de mettre le produit sous tension.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Caution_Color.gifATTENTION

MÉCANISME À RESSORT

Ne libérez pas le mécanisme des attaches à ressort près du visage.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

AVIS

RISQUE DE DÉTÉRIORATION DU MATÉRIEL

Conservez ce produit stable dans la découpe panneau lorsque vous installez ou retirez les attaches à ressort.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Etape

Action

1

Placez ce produit sur une surface de niveau propre, l’écran étant orienté vers le bas.

2

Assurez-vous que le joint du produit est correctement enfoncé dans la rainure qui longe le périmètre du châssis de l’écran.

NOTE : Utilisez toujours le joint d’installation puisqu’il absorbe les vibrations en plus de repousser les liquides. Pour la procédure pour remplacer le joint d’installation, reportez vous à la section Remplacement du joint d’installation.

3

Selon les dimensions de découpe du panneau de ce produit, ouvrez un trou de montage sur le panneau et attachez le produit au panneau à partir de l’avant.

G-SE-0049701.1.gif-high.gif

 

 

4

Insérez les crochets d’attache à ressort dans les emplacements d’insertion sur le produit.

Ajustez les attaches à ressort en fonction de l’épaisseur du panneau par retournement :

oPosition 1

1,5 mm (0,059 in) ≤ épaisseur du panneau ≤ 4 mm (0,157 in).

oPosition 2

4 mm (0,157 in) ≤ épaisseur du panneau ≤ 6 mm (0,236 in).

G-SE-0048229.1.gif-high.gif

 

 

Côté de l’attache à ressort

1 Crochet pour la position 1

2 Crochet pour la position 2

5

Verrouillez les attaches à ressort en pressant simultanément le haut et le bas de l’attache.

G-SE-0049702.1.gif-high.gif

 

1   Attache à ressort

2   Déclic

Nombre d’attaches à ressort par modèle

HMIGK2310

oHaut - 2, Bas - 2, Droite - 3, Gauche - 3

HMIGK5310

oHaut - 3, Bas - 3, Droite - 3, Gauche - 3

Retrait du panneau

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE

oDébranchez toutes les sources d’alimentation de l’appareil avant de retirer tout couvercle ou élément du système, et avant d’installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.

oDébranchez le câble d’alimentation du produit et de l’alimentation.

oUtilisez toujours un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous assurer que l’unité est hors tension.

oReplacez et fixez tous les couvercles et éléments du système avant de mettre le produit sous tension.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVIS

RISQUE DE DÉTÉRIORATION DU MATÉRIEL

Conservez ce produit stable dans la découpe panneau lorsque vous installez ou retirez les attaches à ressort.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Etape

Action

1

Retirez les attaches à ressort. Déverrouillez d’abord les attaches en pressant l’arrière de l’attache jusqu’à ce que vous entendiez un clic.

G-SE-0049703.1.gif-high.gif

 

1   Déclic

2

Retirez lentement ce produit du panneau.

Caution_Color.gifATTENTION

RISQUE DE BLESSURES

Ne faites pas tomber ce produit lorsque vous le retirez du panneau.

oTenez le produit en place après avoir retiré les attaches à ressort.

oUtilisez les deux mains.

oPendant que vous appuyez sur la projection, assurez-vous de ne pas blesser vos doigts.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.