Remplacement de la batterie primaire

Introduction

La batterie de secours HMIZGBAT (vendue séparément) pour la batterie primaire dans l’équipement est disponible auprès de Schneider Electric.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE

oSuivez les procédures étape par étape pour remplacer la batterie de façon correcte et en toute sécurité.

oAvant de remplacer la batterie, mettez le produit hors tension.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D’EXPLOSION, D’INCENDIE OU RISQUE CHIMIQUE

oUtilisez uniquement la batterie de secours de cette batterie.

oNe causez pas de court circuit.

oRecyclez les batteries usées et mettez-les au rebut correctement.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVIS

PERTE DE DONNÉES

oLa batterie primaire est non rechargeable et est utilisée pour la sauvegarde des données et l’horloge interne. Si la batterie primaire est épuisée, les données de sauvegarde sont perdues. Une mois après que la batterie primaire est entièrement épuisée, un message apparaîtra pour indiquer qu’il est le moment de la remplacer.

oRemplacez la batterie dans un délai d’un mois suivant l’affichage du message. Sinon, les données de sauvegarde peuvent être perdues.

oTerminez le remplacement de la batterie dans un délai de dix minutes après avoir mis le produit hors tension.

oLe moment de remplacement de la batterie primaire (dans un délai d’un mois suivant l’affichage du message) n’est qu’un conseil.

oLorsque les données de sauvegarde et d’horloge sont perdues après que le message s’affiche, Schneider Electric n’effectue pas une récupération des données. Schneider Electric n’accepte aucune responsabilité pour la perte des données

oRemplacez régulièrement la batterie primaire, tous les cinq ans, après avoir acheté ce produit.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Remplacement de la batterie

Étape

Action

1

Coupez l’alimentation du produit.

2

Touchez le boîtier ou la connexion de masse (pas le bloc d’alimentation) pour décharger toute charge électrostatique de votre corps.

3

Ouvrez le couvercle d’interface de la carte SD en appuyant sur la languette. Ensuite, ouvrez le couvercle d’insertion de la batterie de secours en appuyant sur la languette.

G-SE-0050405.1.gif-high.gif

 

1   Symbole d’avertissement de sécurité (voir les messages de sécurité dans l’introduction)

2   Couvercle de carte SD/batterie

3   Couvercle d’insertion de la batterie de secours

4

Retirez la batterie et le connecteur.

G-SE-0050406.1.gif-high.gif

 

1   Connecteur

2   Batterie

5

Attachez la nouvelle batterie et le connecteur.

6

Fermez tout d’abord le couvercle d’insertion de la batterie de secours, puis fermez le couvercle de carte SD/batterie.

NOTE : Assurez-vous que les câbles sont entièrement insérés dans le boîtier. Sinon, vous pouvez endommager les câbles lorsque vous fermez le couvercle.

7

Rebranchez le câble d’alimentation du produit.