Nom du produit |
Numéro du produit |
Description |
---|---|---|
Câble RS-232C |
XBTZG9731 |
Raccorde un contrôleur hôte au écran (RS-232C). |
Câble RS-422 |
XBTZG9722 |
Raccorde un contrôleur hôte au écran (RS-422C). |
Câble de raccordement pour automate Mitsubishi série Q |
XBTZG9772 |
Raccorde un automate Mitsubishi série Q (ou un autre contrôleur hôte) au écran (RS-232C). |
Câble de raccordement pour automate Omron SYSMAC |
XBTZG9740 XBTZ9743 XBTZ9740 |
Raccorde un automate Omron série SYSMAC (ou un autre contrôleur hôte) au écran (RS-232C). |
Câble de raccordement pour automate Mitsubishi série A |
XBTZG9773 |
Raccorde l'interface I/F d'une console de programmation d'automate Mitsubishi série A ou QnA au écran (utilisation simultanée de plusieurs consoles de programmation impossible). |
Câble de raccordement pour automate Mitsubishi série Q |
XBTZG9774 |
Raccorde l'interface I/F d'une console de programmation d'automate Mitsubishi série A ou QnA au écran (utilisation simultanée de plusieurs consoles de programmation impossible). |
Câble de raccordement pour automate Mitsubishi série FX (5 m) |
XBTZG9775 XBTZ980 |
Raccorde l'interface I/F d'une console de programmation d'automate Mitsubishi série FX au écran (utilisation simultanée de plusieurs consoles de programmation impossible). |
Câble pour Premium, Micro, Twido |
TSXPCX1031 |
Permet de raccorder un automate Premium, Micro ou Twido à l'écran. |
Câble pour Modicon, Quantum |
990NAA26320 XBTZ9710 |
Permet de raccorder un automate Modicon ou Quantum à l'écran. |
Câble d'adaptateur 2 ports |
XBTZG9778 |
Raccorde un automate Mitsubishi directement au écran (connecteur D-Sub 9 broches) à l'aide d'un adaptateur II 2 ports (RS-422). |
Adaptateur II 2 ports pour automate Mitsubishi série A, QnA ou FX |
XBTZG979 |
Permet la connexion simultanée d'un écran et d'un périphérique à un automate Mitsubishi série A, QnA ou FX. |
Câble pour Advantys STB |
STBXCA4002 XBTZ9715 XBTZ988 |
Permet de raccorder un module Advantys STB à l'écran. |
Adaptateur de conversion de bornier |
XBTZG949 |
Permet de raccorder la sortie depuis l'interface série (fiche D-Sub 9 broches) d'un écran à l'aide d'un bornier RS-422. |
Adaptateur de conversion de port COM |
XBTZGCOM1 |
Permet de raccorder les éléments de communication RS-422 optionnels sur le port COM1 de l'écran. |
Câble D-Sub duplex intégral DF1 |
XBTZ9730 XBTZ9733 XBTZ9734 |
Permet de raccorder un module duplex intégral DF1 au HMIGTO. |
Câble mini-DIN duplex intégral DF1 |
XBTZ9731 XBTZ9720 |
Permet de raccorder un module duplex intégral DF1 au HMIGTO. |
Câble pour Modicon Momentum M1 |
XBTZ9711 |
Permet de raccorder un automate Modicon Momentum M1 au HMIGTO. |
Câble de raccordement pour automate Twido |
XBTZ9780 / XBTZ9782 |
Permet de raccorder un automate Twido au HMIGTO. |
Câble de raccordement pour boîte de dérivation |
VW3A8306 |
Permet de raccorder une boîte de dérivation au HMIGTO. |
Câble de raccordement pour dérivation |
VW3A8306TF10 |
Permet de raccorder une dérivation au HMIGTO. |
Câble de raccordement pour Modicon M340 |
XBTZ9980 / XBTZ9982 |
Permet de raccorder un automate Modicon M340 au HMIGTO. |
Câble de raccordement pour automate Siemens |
XBTZG9721 |
Permet de raccorder un automate Siemens au HMIGTO. |
Unité de protection électrique RS-232C |
XBTZGI232 |
Raccorde un contrôleur hôte au HMIGTO avec un isolement (RS-232C et RS-422 permutables). |
Unité de protection électrique RS-485 |
XBTZGI485 |
Permet de raccorder un contrôleur hôte au HMIGTO et d'assurer l'isolement électrique. |
Adaptateur pour unité Profibus/MPI Siemens |
XBTZG9292 |
Permet de raccorder une unité Profibus/MPI Siemens au HMIGTO. |
Câble de conversion RJ45/D-Sub 25 broches |
XBTZG939 |
Permet de raccorder un câble RJ45 au HMIGTO (fiche D-Sub 9 broches). |
Câble de conversion RS-232C 9/25 broches |
XBTZG919 |
Permet de raccorder un câble RS-232C standard (prise D-Sub 25 broches) au HMIGTO (fiche D-Sub 9 broches). |
Adaptateur en ligne |
XBTZGCOM2 |
Adaptateur de borne pour la communication RS-485. |
Nom du produit |
Numéro du produit |
Description |
---|---|---|
Câble USB de transfert |
XBTZG935 |
Permet de télécharger les données de projet créées à l'aide du logiciel via l'interface USB de l'écran. |
Câble USB à l'avant |
XBTZGUSB |
Câble de rallonge qui relie l'interface USB à l'écran avant. |
Câble de conversion USB-Série (RS-232C) |
HMIZURS |
Câble pour convertir l'interface USB d'un écran en une interface série (RS-232C). Permet la connexion aux modems*1 ou aux lecteurs de code à barres*1 compatibles RS-232C. |
Câble de transfert USB (USB Type A/mini-B) |
BMXXCAUSBH018 BMXXCAUSBH045 |
Câble pour transférer les données d'écran depuis un ordinateur (USB Type A) vers l'écran (USB mini-B). |
Emplacement de port USB distant pour câble mini-USB |
HMIZSUSBB XBTZGUSBB |
Câble de rallonge qui peut être branché sur l'interface USB (mini-B) sur la face avant de l'écran. |
Bouton-poussoir USB lumineux |
HMIZRA1 |
Unité de cinq boutons-poussoirs lumineux avec plusieurs voyants de couleur pouvant être raccordée au HMIGTO par USB. |
Commutateur USB biométrique pour IHM |
XB5S5B2L2 |
Unité de reconnaissance d'empreinte digitale pouvant être raccordée au HMIGTO par USB. |
Commutateur USB de colonne lumineuse |
XVGU3SHAV XVGU3SWV |
Colonnes lumineuses USB monolithiques avec plusieurs voyants de couleur pouvant être raccordées au HMIGTO par USB. |
Clavier USB |
HMIZKB1 |
Clavier pouvant être raccordé au HMIGTO par USB. |
Nom du produit |
Description |
---|---|
Vijeo Designer (Version 6.1 ou ultérieure) |
Logiciel que vous installez sur votre ordinateur pour créer les données de projet de votre équipement HMIGTO. |
Nom du produit |
Numéro du produit |
Description |
---|---|---|
Carte mémoire SD (4 Go) |
HMIZSD4G |
Carte mémoire SD (4 Go, CLASSE 4). |
Nom du produit |
Numéro du produit |
écran correspondant |
Description |
---|---|---|---|
Feuille de protection pour écran |
XBTZG66 |
HMIGTO6310/6315 |
Feuille jetable anti-salissures pour l'écran HMIGTO (lot de 5). |
XBTZG65 |
HMIGTO5310/5315 |
||
XBTZG64 |
HMIGTO4310 |
||
XBTZG63 |
HMIGTO3510 |
||
XBTZG62 |
HMIGTO2300/2310/2315 |
||
XBTZG60 |
HMIGTO1300/1310 |
||
Feuille de protection anti-UV |
HMIUV6 |
HMIGTO6310 |
Feuille de protection de l'écran contre les salissures et les ultraviolets. |
HMIUV5 |
HMIGTO5310 |
||
HMIUV4 |
HMIGTO4310 |
||
HMIUV3W |
HMIGTO3510 |
||
HMIUV2 |
HMIGTO2300/2310 |
||
HMIUV1 |
HMIGTO1300/1310 |
||
Film de protection environnemental |
HMIZECOV6 |
HMIGTO6310 |
Film de protection environnemental jetable pour l'écran HMIGTO (à l'unité). |
HMIZECOV5 |
HMIGTO5310 |
||
HMIZECOV4 |
HMIGTO3510/4310 |
||
HMIZECOV2 |
HMIGTO2300/2310 |
||
HMIZECOV1 |
HMIGTO1300/1310 |
Nom du produit |
Numéro du produit |
écran correspondant |
Description |
---|---|---|---|
Attache de montage |
HMIZGFIX |
HMIGTO (sauf HMIGTO2315/5315/6315) |
Utilisé pour installer le HMIGTO dans un panneau solide (lot de 4). |
Système de montage |
HMIZGFIX2 |
HMIGTO2315/5315/6315 |
Utilisé pour installer le HMIGTO dans un panneau solide. Supports (lot de 4). Ecrous hexagonaux M4 (lot de 8). |
Joint d'installation |
HMIZG56 |
HMIGTO6310 |
Protection contre la poussière et l'humidité lorsque le HMIGTO est installé dans un panneau solide (à l'unité). |
HMIZG562 |
HMIGTO6315 |
||
HMIZG55 |
HMIGTO5310 |
||
HMIZG552 |
HMIGTO5315 |
||
HMIZG54 |
HMIGTO3510/4310 |
||
HMIZG52 |
HMIGTO2300/2310 |
||
HMIZG522 |
HMIGTO2315 |
||
HMIZG51 |
HMIGTO1300/1310 |
||
Attache pour câble USB Type A (1 port) |
HMIZGCLP1 |
Magelis GTO |
Pince pour empêcher la déconnexion du câble USB (USB/A, 1 port, lot de 5). |
Attache pour câble USB mini-B (1 port) |
HMIZSCLP3 |
Magelis GTO |
Pince pour empêcher la déconnexion du câble USB (USB/mini-B, 1 port, lot de 5). |
Connecteur d'alimentation CC |
HMIZGPWS |
HMIGTO3510/4310 HMIGTO2300/2310/2315 HMIGTO1300/1310 |
Connecteur pour raccorder les câbles d'alimentation CC (lot de 5). |
Connecteur d'alimentation CC (angle droit) |
HMIZGPWS2 |
HMIGTO6310/6315 HMIGTO5310/5315 |
Connecteur à angle droit pour raccorder les câbles d'alimentation CC (lot de 5). |
Batterie de sauvegarde de la mémoire |
HMI ZGBAT |
HMIGTO (sauf HMIGTO1300/1310/2300) |
Batterie primaire pour la sauvegarde de la mémoire et des données d'horodatage.. |
Adaptateur de découpe de panneau |
XBTZGGCO4 |
HMIGTO5310 |
Adaptateur de découpe de panneau pour monter le HMIGTO5310 dans la découpe pour les modèles XBTGT5230. |
Feuille d'étiquettes |
HMIZLYGO3 |
HMIGTO3510 |
Feuille d'étiquettes pour les modèles de HMIGTO 7 pouces. |
HMIZLYGO1 |
HMIGTO1300/1310 |
Feuille d'étiquettes pour les modèles de HMIGTO 3,5 pouces.. |