Remplacement de la batterie primaire

Introduction

La batterie de rechange HMI ZGBAT de la batterie primaire du HMIGTO est disponible séparément auprès de Schneider Electric.

NOTE : Les modèles HMIGTO1300/1310 et HMIGTO2300 ne sont pas équipés de batterie primaire.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

oSuivez les procédures étape par étape pour remplacer la batterie correctement et en toute sécurité.

oAvant de remplacer la batterie, mettez l'HMIGTO hors tension.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'EXPLOSION, D'INCENDIE OU RISQUE CHIMIQUE

oN'utilisez que la batterie de secours HMI ZGBAT fabriquée par Schneider Electric.

oNe causez pas de court circuit.

oRecyclez les piles usées et mettez-les au rebut correctement.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVIS

PERTE DE DONNÉES

La batterie primaire est non rechargeable et est utilisée pour la sauvegarde des données et l'horloge interne. Si la batterie primaire est épuisée, les données de sauvegarde sont perdues. Un mois avant que la batterie primaire soit complètement épuisée, un message apparaît vous indiquant que le moment est arrivé pour remplacer la batterie primaire.

oRemplacez la batterie dans un délai d'un mois suivant l'affichage du message. Sinon, les données de sauvegarde peuvent être perdues.

oTerminez le remplacement de la batterie dans un délai de dix minutes après avoir mis l'HMIGTO hors tension.

oLe moment pour remplacer la batterie primaire (dans un délai d'un mois suivant l'affichage du message) n'est qu'une recommandation. Lorsque les données SRAM de sauvegarde et les données d'horloge sont perdues après que le message apparaît, Schneider Electric n'effectue pas la récupération des données.Schneider Electric n'accepte aucune responsabilité pour la perte des données.

oRemplacez régulièrement la batterie primaire, tous les cinq ans, après avoir acheté l'HMIGTO.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Etape

Action

1

Coupez l'alimentation de l'équipement HMIGTO.

2

Touchez le boîtier ou la mise à la terre (pas l'alimentation) afin de décharger la charge électrostatique éventuelle portée par votre corps.

3

Ouvrez le capot d'interface de la carte SD en appuyant sur la languette. Ensuite, ouvrez le capot d'insertion de la batterie de rechange en appuyant sur la languette.

G-SE-0016483.1.gif-high.gif

 

1   Capot d'interface de la carte SD / Languette

2   Capot d'insertion de la batterie de rechange / Languette

4

Retirez la batterie primaire et le connecteur.

G-SE-0016484.1.gif-high.gif

 

1   Connecteur

2   Batterie primaire

5

Installez la nouvelle batterie primaire et le connecteur.

G-SE-0016482.1.gif-high.gif

 

 

6

Fermez tout d'abord le capot de la batterie de rechange, puis le capot d'interface de la carte SD.

NOTE : Assurez-vous que les câbles sont entièrement insérés dans le boîtier. Sinon, vous risquez de les endommager en fermant le capot.

7

Remettez l'équipement HMIGTO sous tension.