Caractéristiques structurelles

 

 

HMIGTO2300 / HMIGTO2310

HMIGTO2315

Mise à la terre

Mise à la terre fonctionnelle : résistance de mise à la terre de 100 Ω, 2 mm2 (AWG 14) ou câble de plus gros diamètre, ou norme applicable dans votre pays. (spécification identique pour les bornes FG et SG)

Méthode de refroidissement

Circulation naturelle d'air

Structure*1

IP65f NEMA #250 TYPE 4X/13 (sur l'écran avant lorsqu'installé correctement dans un boîtier)

IP66k NEMA #250 TYPE 4X/13 (sur l'écran avant lorsqu'installé correctement dans un boîtier)*2

Dimensions extérieures

L 169,5 x H 137 x P 59,5 mm (L 6,67 x H 5,39 x P 2,34 in.)

L 213,5 x H 181 x P 59,5 mm (L 8,41 x H 7,13 x P 2,34 in.)

Dimensions de découpe du panneau

L 156 x H 123,5 mm (L 6,14 x H 4,86 in.)*3

Epaisseur du panneau : 1,6 à 5 mm (0,06 à 0,2 in.)*4

L 195 x H 162,5 mm (L 7,68 x H 6,40 in.)*3

Epaisseur du panneau : 1,6 à 5 mm (0,06 à 0,2 in.)*4

Poids

0,8 kg (1,8 lb) max. (unité principale seulement)

1,2 kg (2,6 lb) max. (unité principale seulement)

NOTE :  *1 La face avant du HMIGTO, installée sur un panneau solide, a été testée dans des conditions équivalant aux normes indiquées dans les caractéristiques. Même si le niveau de résistance du HMIGTO correspond à ces normes, les huiles qui ne devraient avoir aucun effet sur le HMIGTO sont néanmoins susceptibles de l'endommager. Cela peut se produire dans les zones exposées à des huiles vaporisées, ou où des huiles de coupe à faible viscosité peuvent se coller à l'écran de manière prolongée. Si la feuille de protection de la face avant de l'écran se décolle, ces conditions peuvent entraîner l'entrée de l'huile dans l'écran. Dans ce cas, veuillez appliquer des mesures de protection distinctes.

En outre, la présence d'huiles non approuvées expose le couvercle en plastique de l'écran avant à des déformations ou à la corrosion. Par conséquent, avant d'installer l'écran, vérifiez les conditions environnementales dans lesquelles l'écran fonctionnera. Si le joint de montage est installé depuis longtemps ou si l'unité et son joint sont retirés de l'écran, le niveau de protection initial n'est plus garanti. Pour conserver le niveau de protection d'origine, remplacez régulièrement le joint de montage.

*2 Lors du montage du HMIGTO dans un panneau, il se peut que vous ne puissiez pas aligner le HMIGTO avec le panneau, à cause de l'épaisseur du joint. La différence de niveau entre l'équipement HMIGTO et le panneau dépend de la compression du joint.

Les cartes de circuit imprimé du HMIGTO2315 utilisent un revêtement conforme.

AVIS

RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL

Dans les industries des aliments et des boissons et pharmaceutiques, lorsque l'équipement HMIGTO n'est pas aligné au panneau, utilisez du silicium pour former un sceau afin d'éviter de faire entrer des liquides ou des produits chimiques ou alimentaires. Sinon, du liquide peut s'écouler de l'écran.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

*3 Toutes les tolérances dimensionnelles sont de +1/-0 mm (+0,04/-0 in.) et les valeurs R de l'angle sont inférieures à R3 (R0,12 in.).

*4 Même si l'épaisseur de la paroi de montage se situe dans la plage recommandée pour les « dimensions de découpe du panneau », la paroi pourrait se déformer en fonction de son matériau et de sa taille, et de la position de l'écran et des autres équipements. Pour éviter la déformation, la surface de montage devra peut-être être renforcée.

Caution_Color.gifATTENTION

DETERIORATION DE L'EQUIPEMENT

Assurez-vous que l'écran n'entre pas en contact avec des huiles.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

AVIS

STOCKAGE ET FONCTIONNEMENT HORS DES SPÉCIFICATIONS

oStockez l'équipement dans une zone conforme aux spécifications de température du produit.

oN'obstruez pas et ne bloquez pas les orifices de ventilation présents sur l'équipement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

AVIS

VIEILLISSEMENT DU JOINT

oContrôler régulièrement l'état du joint selon l'environnement d'utilisation pour maintenir le niveau de protection IP d'origine.

oChangez le joint au moins une fois par an ou dès l’apparition de fissures ou de traces de salissures.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.