Dimensions

Dimensions extérieures : HMIGTO3510

G-SE-0016450.3.gif-high.gif

 

1   Avant

2   Côté droit

3   Dessus

Dimensions extérieures : HMIGTO4310

G-SE-0016453.3.gif-high.gif

 

1   Avant

2   Côté droit

3   Dessus

Installation à l'aide des attaches de montage : HMIGTO3510

G-SE-0016452.3.gif-high.gif

 

1   Avant

2   Côté droit

3   Dessus

Installation à l'aide des attaches de montage : HMIGTO4310

G-SE-0016449.3.gif-high.gif

 

1   Avant

2   Côté droit

3   Dessus

Dimensions avec câbles : HMIGTO3510

G-SE-0016451.3.gif-high.gif

 

 

NOTE : Toutes les valeurs ci-dessus sont calculées en tenant compte du cintrage des câbles. Les dimensions fournies ici sont des valeurs représentatives dépendant du type de câble de raccordement utilisé. Elles ne sont donc données que pour référence.

Dimensions avec câbles : HMIGTO4310

G-SE-0016454.3.gif-high.gif

 

 

NOTE : Toutes les valeurs ci-dessus sont calculées en tenant compte du cintrage des câbles. Les dimensions fournies ici sont des valeurs représentatives dépendant du type de câble de raccordement utilisé. Elles ne sont donc données que pour référence.

Dimensions de découpe du panneau

Découpez le panneau, puis insérez l'écran dans l'ouverture par l'avant.

G-SE-0013895.1.gif-high.gif

 

 

A

B

C

R

204,5 mm (+1 ; -0 mm)

(8,05 in. [+0,04 ; -0 in.])

159,5 mm (+1 ; -0 mm)

(6,28 in. [+0,04 ; -0 in.])

1,6 à 5 mm

(0,06 à 0,2 in.)

3 mm (0,12 in.)

maximum

NOTE : Avant de tracer la découpe du panneau, consultez la section Installation.

Dimensions des fixations de montage

G-SE-0017240.2.gif-high.gif