Caractéristiques environnementales

 

Environnement physique

Température ambiante

0 à 55 °C (32 à 131 °F)

Température de stockage

-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)

Température ambiante et humidité de stockage

10 à 90 % de HR (température humide sans condensation de 39 °C [102,2 °F] max.)

Poussière

0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) max. (non conductrice)

Degré de pollution

A utiliser dans un environnement de degré de pollution 2

Gaz corrosifs

Aucun

Pression atmosphérique (altitude de fonctionnement)

800 à 1 114 hPa (2 000 m [6 561 pi] ou moins)

Environnement mécanique

Résistance aux vibrations

Conforme à la norme CEI/EN 61131-2

5 à 9 Hz, amplitude simple de 3,5 mm (0,14 po.)

9 à 150 Hz, accélération fixe de 9,8 m/s2

Directions X, Y, Z pour 10 cycles (environ 100 minutes)

Résistance aux chocs

Conforme à la norme CEI/EN 61131-2

147 m/s2, directions X, Y, Z pour 3 répétitions

Environnement électrique

Immunité au bruit

Tension de bruit : 1 000 Vcrête-à-crête

Largeur d'impulsion : 1 μs

Temps de montée : 1 ns

Immunité aux décharges électrostatiques

Méthode de décharge de contact : 6 kV (IEC/EN 61000-4-2 niveau 3)

Exigences sur la qualité de l'air

N'utilisez ni ne stockez le écran dans des endroits pollués par des émanations chimiques :

oProduits chimiques corrosifs : acides, produits alcalins, liquides contenant du sel.

oProduits chimiques inflammables : solvants organiques.

Caution_Color.gifATTENTION

ÉQUIPEMENT INOPÉRANT

Ne laissez pas entrer d'eau, de liquides, de métal ou de déchets de câblage dans le boîtier de l'écran.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.