Côté produit |
Broche n° |
Nom du signal |
Sens |
---|---|---|---|
![]()
|
1 |
DONNÉES TMDS 2- |
Sortie |
2 |
DONNÉES TMDS 2+ |
Sortie |
|
3 |
BOUCLIER DE DONNÉES TMDS 2 |
– |
|
4 |
NC |
– |
|
5 |
NC |
– |
|
6 |
Horloge DDC |
Sortie |
|
7 |
Données DDC |
Entrant/Sortant |
|
8 |
NC |
– |
|
9 |
DONNÉES TMDS 1- |
Sortie |
|
10 |
DONNÉES TMDS 1+ |
Sortie |
|
11 |
BOUCLIER DE DONNÉES TMDS 1 |
– |
|
12 |
NC |
– |
|
13 |
NC |
– |
|
14 |
Alimentation +5 Vdc |
– |
|
15 |
GND |
Mise à la terre |
|
16 |
HMIG5U : NC HMIG5U2 : Hot Plug Detect (Détection de connexion à chaud) |
HMIG5U : - HMIG5U2 : Entrée |
|
17 |
DONNÉES TMDS 0- |
Sortie |
|
18 |
DONNÉES TMDS 0+ |
Sortie |
|
19 |
BOUCLIER DE DONNÉES TMDS 0 |
– |
|
20 |
NC |
– |
|
21 |
NC |
– |
|
22 |
BOUCLIER D'HORLOGE TMDS |
– |
|
23 |
HORLOGE TMDS+ |
Sortie |
|
24 |
HORLOGE TMDS- |
Sortie |
|
Boîtier |
FG |
Mise à la terre fonctionnelle |
Recommandations :
Câble DVI de Schneider Electric (HMIYCABDVI1011 <10 m>)
NOTE :
oPour un fonctionnement sans bruit, utilisez le câble DVI-D recommandé.
oLes notes suivantes sont uniquement pour le modèle HMIG5U :
- La sortie DVI-D prend en charge une résolution d'écran allant à jusqu'à XGA (1 024 x 768). Lorsque le mode de sortie d'écran est défini sur le mode de clonage, la résolution d'écran maximale du Display Module est identique à celle de la sortie DVI-D, qui est XGA (1 024 x 768).
- La sortie DVI-D ne prend pas en charge Hot Plug Detect (HPD). Même si l'unité principale est sous tension pendant qu'elle est connectée à un affichage externe, ce produit produit le signal comme XGA. Si l'affichage externe ne prend pas en charge l'entrée XGA, l'écran ne s'affichera pas.