Retirer la carte SD

 

Si vous retirez la carte SD pendant qu'elle est en cours d'utilisation, vous risquez de corrompre les données. Avant de la retirer du produit, arrêtez toutes les opérations sur la carte SD.

Pour des instructions sur le retrait sécuritaire de la carte SD, reportez-vous à la rubrique correspondante du manuel de votre logiciel d'édition d'écrans.

Lors de l'utilisation de l'équipement Open Box, utilisez l'outil de retrait de matériel de Windows® pour retirer la carte SD en toute sécurité.

Etape

Action

1

Assurez-vous que le voyant d'accès par carte est éteint.

G-SE-0026683.1.gif-high.gif

 

1   Voyant d'accès par carte

2

Ouvrez le couvercle de la carte de stockage.

G-SE-0026684.1.gif-high.gif

 

1   Couvercle de carte de stockage

3

Appuyez sur la carte SD une fois pour la relâcher, puis retirez la carte.

NOTE : Après avoir utilisé la carte SD, stockez-la dans sa boîte ou un autre endroit sûr.

4

Fermez le capot de la carte de stockage.