Remplacement de la carte système (Carte SD)

 

La carte système est une carte SD avec un système d'exploitation qui y est installé.

Pour remplacer la carte système, utilisez une carte SD de Schneider Electric . Voir Accessoires.

AVIS

PERTE DE DONNÉES

Lors de l'utilisation d'une carte SD :

oAssurez-vous de sauvegarder périodiquement les données de carte SD puisque la carte SD a une durée de vie et une perte de données accidentelle peut se produire à tout moment.

oLorsqu'un équipement accède à la carte SD, n'effectuez jamais les opérations suivantes : mise hors tension ou réinitialisation du produit, insertion ou retrait de la carte SD.

oAssurez-vous que la carte SD est correctement orientée avant de l'insérer dans l'emplacement de carte SD.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

NOTE : Pour plus d’informations sur la sauvegarde de votre carte SD utilisée comme carte système, visitez notre site Web à l’adresse www.schneider-electric.com.

AVIS

PERTE DE DONNÉES

Lors de la manutention de la carte SD :

oÉvitez de stocker la carte SD dans un endroit où il y a de l'électricité statique ou des ondes électromagnétiques.

oÉvitez de stocker la carte SD dans la lumière directe du soleil, à proximité des appareils de chauffage ou dans d'autres endroits susceptibles de connaître des températures élevées.

oNe pliez pas la carte SD.

oNe faites pas tomber la carte SD et ne la heurtez pas contre un autre objet.

oConservez la carte SD au sec.

oNe touchez pas les connecteurs de la carte SD.

oNe démontez pas la carte SD et ne la modifiez pas.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

 

Etape

Action

1

Éteignez le produit.

2

Retirez le Box Module du Display Module.

NOTE : Voir Installation

3

Comme illustré, ouvrez le capot de carte système dans le sens de la flèche.

G-SE-0027294.1.gif-high.gif

 

1   Capot de carte système

2   Box Module

4

Appuyez sur la carte SD une fois pour la relâcher, puis retirez la carte.

NOTE : Après avoir utilisé la carte SD, stockez-la dans sa boîte ou un autre endroit sûr.

5

Insérez la carte SD dans l’emplacement de carte système avec la face avant de la carte SD orientée vers le bas et appuyez dessus jusqu’à ce que vous entendiez un « clic ».

G-SE-0027295.1.gif-high.gif

 

1   Emplacement de carte système

6

Fermez le capot de la carte système.

7

Montez le Box Module sur le Display Module.

NOTE : Tel qu'illustré dans l'image ci-dessous (au côté droit), vous pouvez configurer la languette de contrôle d'écriture pour empêcher l'écriture sur la carte SD. Poussez la languette vers le haut, comme illustré dans l'exemple au côté droit, pour relâcher le verrou et activer l'écriture sur la carte SD.

G-SE-0015007.1.gif-high.gif