Caractéristiques environnementales
NOTE :
oLes spécifications environnementales du Box Module suivent celles du Display Module connecté.
oLors de l'utilisation des options du produit, vérifiez les spécifications techniques pour les conditions ou les précautions spéciales qui peuvent s'appliquer à ce produit.
Caractéristiques |
HMIDT35X |
HMIDT65X |
HMIDT75X |
---|---|---|---|
Environnement physique |
|||
Température de l'air ambiant*1 |
-30...65 °C (-22...149 °F) (T4) Lors de l'installation et du câblage : -5...65 °C (23...149 °F) |
-30...70 °C (-22...158 °F) (T4) Lors de l'installation et du câblage : -5...70 °C (23...158 °F) |
-20...60 °C (-4...140 °F) (T4) Lors de l'installation et du câblage : -5...60 °C (23...140 °F) |
Température de stockage*1 |
-30...70 °C (-22...158 °F) |
-30...70 °C (-22...158 °F) |
-20...60 °C (-4...140 °F) |
Température de l'air ambiant et humidité de stockage |
10 %...90 % RH (sans condensation, température du point de rosée 39 °C [102,2 °F] ou moins) |
||
Poussière |
0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) ou moins (exempt de poussière conductrice sur toutes les surfaces autres que la face avant) |
||
Degré de pollution |
3 pour la face avant, 2 pour les autres côtés. |
||
Gaz corrosifs |
Aucun gaz corrosif |
||
Pression atmosphérique (altitude de fonctionnement) |
800...1 114 hPa (2 000 m [6 561 ft] ou moins) |
||
Résistance aux UV (avant) |
Limite : 99 % ou plus (380 nm) |
||
Environnement mécanique |
|||
Résistance aux vibrations*1 |
Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-6 Amplitude simple 5 à 9 Hz 7 mm (0,28 in) Accélération fixe 9 à 150 Hz : 19,6 m/s2 Directions X, Y, Z pour 10 cycles (environ 100 minutes) IEC 61373 : 1999 (Catégorie 1, Classe B) 5≤f≤150 Hz (poids < 500 kg : f1=5 Hz, f2=150 Hz) accélération : Haut et bas : 7,90 m/s2, droit et gauche : 3,50 m/s2, vers l'arrière et vers l'avant : 5,50 m/s2 |
Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-6 Amplitude simple 5 à 9 Hz 3,5 mm (0,14 in) Accélération fixe 9 à 150 Hz : 9,8 m/s2 Directions X, Y, Z pour 10 cycles (environ 100 minutes) IEC 61373 : 1999 (Catégorie 1, Classe B) 5≤f≤150 Hz (poids < 500 kg : f1=5 Hz, f2=150 Hz) accélération : Haut et bas : 7,90 m/s2, droit et gauche : 3,50 m/s2, vers l'arrière et vers l'avant : 5,50 m/s2 |
|
Résistance aux chocs*1 |
Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-27 392 m/s2, 11 ms, directions X, Y, Z pour 3 répétitions |
Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-27 147 m/s2 directions X, Y, Z pour 3 répétitions |
|
Environnement électrique |
|||
Transitoire rapide électronique/immunité acquise |
IEC 61000-4-4 2 kV : Port d'alimentation 1 kV : Ports de signal |
||
Immunité aux décharges électrostatiques |
Méthode de décharge de contact : 6 kV Méthode de décharge d'air : 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Niveau 3) |
*1 Lors de l’utilisation d’une unité Fieldbus, utilisez ce produit selon les spécifications de l’unité Fieldbus.
Exigences sur la qualité de l'air
N'utilisez ni ne stockez le panneau dans des endroits pollués par des émanations chimiques :
oProduits chimiques corrosifs : acides, produits alcalins, liquides contenant du sel.
oProduits chimiques inflammables : solvants organiques.
|
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT |
Ne laissez pas entrer d'eau, de liquides, de métal ou de déchets de câblage dans le boîtier de l'écran. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |