Caractéristiques structurelles
|
HMIG3X |
---|---|
Méthode de refroidissement |
Circulation naturelle de l'air |
Dimensions extérieures (L x H x P) |
188 x 131 x 35 mm (7,4 x 5,16 x 1,38 in) |
Poids |
0,9 kg (1,98 lb) ou moins |
|
HMIDT35X |
HMIDT65X |
HMIDT75X |
---|---|---|---|
Mise à la terre |
Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, 2 mm2 (AWG 14), câble plus épais ou norme applicable dans votre pays (même chose pour les bornes FG et SG). |
||
Méthode de refroidissement |
Circulation naturelle de l'air |
||
Structure *1 |
IP66F, IP67F, Type 4X (utilisation intérieure et extérieure) * sur la face avant lorsqu'elle est installée correctement dans une enveloppe. |
||
Dimensions extérieures (L x H x P) |
203,6 x 148,6 x 37 mm (8,02 x 5,85 x 1,45 in) |
308 x 230,5 x 68 mm (12,15 x 9,07 x 2,68 in) |
408 x 264 x 68 mm (16,06 x 10,39 x 2,68 in) |
Dimensions de découpe (L x H) |
190 x 135 mm (7,48 x 5,31 in)*2 Zone d'épaisseur du panneau : 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*3 |
295 x 217 mm (11,61 x 8,54 in)*2 Zone d'épaisseur du panneau : 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*3 |
394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in)*2 Épaisseur du panneau : 1,6...5 mm (0,06...0,2 in)*3 |
Poids |
1,3 kg (2,9 lb) ou moins |
3,2 kg (7,1 lb) ou moins |
4,8 kg (10,6 lb) ou moins |
Matériaux du cadre de l'écran |
Alliage d'aluminium Acier inoxydable |
*1 La face avant de ce produit, installée sur un panneau solide, a été testée dans des conditions équivalant aux normes indiquées dans les caractéristiques. Même si le niveau de résistance du produit correspond à ces normes, les huiles qui ne devraient avoir aucun effet sur l'équipement pourraient l'endommager. Cela peut se produire dans les zones où des huiles vaporisées existent, ou des huiles de coupe à faible viscosité peuvent se coller au produit pendant de longues périodes. Si la feuille ou le verre de protection sur la face avant du produit se décolle, ces conditions peuvent entraîner l'entrée de l'huile dans le produit et dans ce cas, il est suggéré de suivre des mesures de protection séparées.
En outre, si vous utilisez des huiles non approuvées, vous exposez le capot du panneau avant à des déformations ou à la corrosion. Par conséquent, avant d'installer le produit, vérifiez le type de conditions environnementales dans lequel il fonctionnera. Si le joint d'installation est vieux ou si le produit et son joint sont retirés, le niveau de protection initial n'est plus garanti. Pour conserver le niveau de protection d'origine, vous devez remplacer le dispositif d'étanchéité régulièrement.
*2 Toutes les tolérances dimensionnelles sont de +1/-0 mm (+0,04/-0 in) et les valeurs R de l'angle sont inférieures à R3 (R0,12 in).
*3 Même si l'épaisseur de paroi du montage se situe dans la plage recommandée pour les dimensions de la découpe de panneau, le panneau pourrait se déformer, en fonction du matériau, de la taille et de l'emplacement de l'installation du produit et d'autres périphériques. Pour éviter la déformation, la surface du montage devra peut-être être renforcée.
AVIS |
STOCKAGE ET FONCTIONNEMENT HORS DES SPÉCIFICATIONS |
oStockez-le seulement dans des zones de températures préconisées dans les caractéristiques du produit. oN’obstruez pas et ne bloquez pas les orifices de ventilation du panneau. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
AVIS |
VIEILLISSEMENT DU JOINT |
oContrôlez régulièrement l’état du joint selon l’environnement d’utilisation. oChangez le joint au moins une fois par an ou dès l’apparition de fissures ou de traces de salissures. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |