La ligne série 1 :
opeut être utilisée pour communiquer avec des équipements qui prennent en charge le protocole Modbus, en tant que maître ou qu'esclave, le protocole ASCII (imprimante, modem, etc.) et le protocole Machine Expert (IHM, etc.).
odistribue une alimentation de 5 VCC.
L'illustration suivante montre l'emplacement du port de ligne série 1 :
Caractéristique |
Description |
|
---|---|---|
Fonction |
RS485 ou RS232 configuré par logiciel |
|
Type de connecteur |
RJ45 |
|
Isolement |
Non isolé |
|
Débit maximal en bauds |
De 1 200 à 115 200 bps |
|
Câble |
Type |
Blindé |
Longueur maximale (entre le contrôleur et un boîtier de raccordement isolé) |
15 m (49 ft) pour RS485 3 m (9,84 ft) pour RS232 |
|
Polarisation |
Raccordement d'après la configuration logicielle si le nœud est configuré comme maître. Résistances de 560 Ω facultatives. |
|
Alimentation 5 VCC pour RS485 |
Oui |
NOTE : Certains équipements délivrent une tension sur les connexions série RS485. Ne raccordez pas ces lignes de tension au contrôleur, car cela risque d'endommager l'électronique du port série du contrôleur et de rendre ce port inopérant.
AVIS |
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT |
N'utilisez que le câble série VW3A8306R•• pour connecter des équipements RS485 au contrôleur. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
L'illustration suivante montre les broches du connecteur RJ45 :
Le tableau suivant décrit le brochage du connecteur RJ45 :
Broche |
||
---|---|---|
1 |
N.C. |
|
2 |
N.C. |
|
3 |
N.C. |
N.C. |
4 |
N.C. |
D1 |
5 |
N.C. |
D0 |
6 |
N.C. |
N.C. |
7 |
N.C.* |
5 VCC |
8 |
Commun |
Commun |
* 5 VCC délivrés par le contrôleur, ne pas connecter. |
N.C. : non connecté
RxD : données reçues
TxD : données transmises
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
La figure suivante montre le voyant d'état de la ligne série 1 :
Le tableau suivant décrit les états du voyant de la ligne série 1 :
Libellé |
Description |
Voyant |
||
---|---|---|---|---|
Couleur |
État |
Description |
||
SL1 |
Ligne série 1 |
Vert |
Allumé |
Indique l'activité de la ligne série 1. |
Eteint |
Indique l'absence de communication série. |