Ligne série 2

Présentation

La ligne série 2 est utilisée pour communiquer avec des équipements qui prennent en charge le protocole Modbus comme maître ou comme esclave et le protocole ASCII (imprimante, modem, etc.). Elle accepte une connexion RS485 uniquement.

G-SE-0029017.1.gif-high.gif

 

 

Caractéristiques

Caractéristique

Description

Fonction

RS485

Type de connecteur

Bornier à vis débrochable

Isolation

Non isolé

Débit maximal en bauds

De 1 200 à 115 200 bps

Câble

Type

Blindé

Longueur maximale

15 m (49 ft) pour RS485

Polarisation

Raccordement d'après la configuration logicielle si nœud configuré comme maître

Résistances de 560 Ω facultatives

Alimentation 5 VCC pour RS485

Non

Brochage

L'illustration suivante montre les broches du bornier débrochable :

G-SE-0029870.1.gif-high.gif

 

 

Broche

RS485

COM

Com. 0 V

Blindage

Blindage

D0

D0 (B-)

D1

D1 (A+)

Reportez-vous à Dépose du bornier.

Voyant d'état

L'illustration suivante montre le voyant d'état :

G-SE-0029415.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau ci-dessous décrit le voyant d'état de la ligne série 2 :

Libellé

Description

Voyant

Couleur

Etat

Description

SL2

Ligne série 2

Vert

Allumé

Indique l'activité de la ligne série 2.

Eteint

Indique l'absence de communication série.