Limites de configuration matérielle du contrôleur
Le système de commande M241 Logic Controller offre une solution tout-en-un avec des configurations optimisées et une architecture évolutive.
Principe des configurations locale et distante
La figure suivante définit les configurations locale et distante :
(1) Configuration locale
(2) Configuration distante
M241 Logic Controller- Architecture de configuration locale
L'association des modules suivants offre une configuration locale et une flexibilité optimales :
oM241 Logic Controller
oModules d’extension TM4
oModules d’extension TM3
oModules d’extension TM2
Les besoins de l'application déterminent l'architecture de la configuration du M241 Logic Controller.
La figure suivante présente les composants d'une configuration locale :
(A) Modules d’extension (3 au maximum)
(B) Modules d’extension (7 au maximum)
NOTE : Il est interdit de monter un module TM2 après un module TM3, comme indiqué dans la figure suivante :
M241 Logic Controller - Architecture de configuration distante
L'association des modules suivants offre une configuration distante et une flexibilité optimales :
oM241 Logic Controller
oModules d’extension TM4
oModules d’extension TM3
oModules émetteur et récepteur TM3
Les besoins de l'application déterminent l'architecture de la configuration du M241 Logic Controller.
NOTE : Vous ne pouvez pas utiliser de modules TM2 dans des configurations comprenant les modules émetteur et récepteur TM3.
La figure suivante présente les composants d'une configuration distante :
(1) Logic Controller et modules
(C) Modules d’extension TM3 (7 au maximum)
Le tableau suivant indique la configuration maximum prise en charge :
|
Références |
Maximum |
Type de configuration |
|
|---|---|---|---|
|
TM241•••• |
7 modules d'extension TM3/TM2 |
Mode local |
|
|
TM241•••• |
3 modules d'extension TM4 |
Mode local |
|
|
TM3XREC1 |
7 modules d'extension TM3 |
Mode distant |
|
|
NOTE : Les modules émetteur et récepteur TM3 ne sont pas inclus dans le décompte du nombre maximum de modules d'extension. |
|||
NOTE : Avec ses modules d'extension TM4, TM3 et TM2, la configuration est validée par le logiciel EcoStruxure Machine Expert dans la fenêtre Configuration.
NOTE : Dans certains environnements, la configuration maximum alimentée par des modules à forte consommation, avec la distance maximum autorisée entre modules TM3 émetteur et récepteur, peut générer des problèmes de communication de bus même si le logiciel EcoStruxure Machine Expert a autorisé la configuration. Dans ce cas, vous devez analyser la consommation des modules inclus dans votre configuration, ainsi que la distance de câble minimale requise par votre application, et éventuellement optimiser vos choix.