Vous pouvez étendre le nombre d'E/S de votre Modicon M241 Logic Controller en ajoutant des cartouches TMC4.
Pour plus d'informations, reportez-vous au document TMC4 - Cartouches - Guide de référence du matériel.
Le tableau suivant indique les cartouches TMC4 génériques, avec le type de voie, la plage de tension/d'intensité et le type de bornier correspondants :
Référence |
Voies |
Type de voie |
Tension Intensité |
Type de bornier |
---|---|---|---|---|
2 |
Entrées analogiques (tension ou intensité) |
0 à 10 VCC 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA |
Pas de 3,81 mm (0,15 in.), bornier à ressort débrochable |
|
2 |
Entrées analogiques de température |
Type de thermocouple K, J, R, S, B, E, T, N, C RTD 3 fils de type Pt100, Pt1000, Ni100 ou Ni1000 |
Pas de 3,81 mm (0,15 in.), bornier à ressort débrochable |
|
2 |
Sorties analogiques (tension ou intensité) |
0 à 10 VCC 4 à 20 mA |
Pas de 3,81 mm (0,15 in.), bornier à ressort débrochable |
Le tableau suivant indique les cartouches TMC4 d'application, avec le type de voie, la plage de tension/d'intensité et le type de bornier correspondants :
Référence |
Voies |
Type de voie |
Tension Intensité |
Type de bornier |
---|---|---|---|---|
2 |
Entrées analogiques (tension ou intensité) |
0 à 10 VCC 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA |
Pas de 3,81 mm (0,15 in.), bornier à ressort débrochable |
|
2 |
Entrées analogiques (tension ou intensité) |
0 à 10 VCC 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA |
Pas de 3,81 mm (0,15 in.), bornier à ressort débrochable |