Le M241 Logic Controller peut être commandé de manière externe de plusieurs manières :
oun commutateur Run/Stop matériel,
oune opération Run/Stop déclenchée par une entrée numérique dédiée, définie dans la configuration logicielle (pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration d'E/S intégrées.),
oune commande logicielle EcoStruxure Machine Expert.
Le M241 Logic Controller dispose d'un interrupteur matériel Run/Stop permettant de passer en mode RUN (marche) ou STOP (arrêt).
Le tableau ci-dessous résume l'incidence des 2 opérateurs externes sur le comportement et l'état du contrôleur :
|
Interrupteur matériel Run/Stop intégré |
|||
---|---|---|---|---|
Interrupteur sur Stop |
Passage de Stop à Run |
Interrupteur sur Run |
||
Entrée numérique Run/Stop configurable par voie logicielle |
Aucune |
STOP Ignore les commandes Run/Stop externes. |
Fait passer le contrôleur à l'état RUN1. |
Autorise les commandes Run/Stop externes. |
État 0 |
STOP Ignore les commandes Run/Stop externes. |
STOP Ignore les commandes Run/Stop externes. |
STOP Ignore les commandes Run/Stop externes. |
|
Front montant |
STOP Ignore les commandes Run/Stop externes. |
Fait passer le contrôleur à l'état RUN1. |
Fait passer le contrôleur à l'état RUN. |
|
État 1 |
STOP Ignore les commandes Run/Stop externes. |
Fait passer le contrôleur à l'état RUN1. |
Autorise les commandes Run/Stop externes. |
|
1 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Etats et comportements de contrôleur. |
|
DEMARRAGE IMPREVU DE LA MACHINE OU DU PROCESSUS |
oVérifiez la sécurité de l'environnement de la machine ou du processus avant de mettre l'entrée Run/Stop sous tension ou d'appuyer sur l'interrupteur Run/Stop. oUtilisez l'entrée Run/Stop pour empêcher un démarrage intempestif à distance ou un actionnement accidentel de l'interrupteur Run/Stop. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |