Contrôleur en tant qu'équipement esclave sur Modbus TCP

Présentation

Cette section explique comment configurer le M241 Logic Controller en tant qu'équipement esclave Modbus TCP.

La fonctionnalité Équipement esclave Modbus TCP ajoute une fonction de serveur Modbus supplémentaire au contrôleur. L'application cliente Modbus identifie ce serveur en spécifiant un ID d'unité configuré (adresse Modbus) entre 1 et 247. Le serveur Modbus intégré du contrôleur esclave ne requiert aucune configuration et est identifié par un ID d'unité égal à 255. Consultez la section Configuration Modbus TCP.

Pour configurer votre M241 Logic Controller en tant qu'Equipement esclave Modbus TCP, vous devez ajouter la fonctionnalité Equipement esclave Modbus TCP à votre contrôleur (consultez Ajout d'un équipement esclave Modbus TCP). Cette fonctionnalité crée dans le contrôleur une zone d'E/S spécifique, accessible à l'aide du protocole Modbus TCP. Cette zone d'E/S est utilisée lorsqu'un maître externe doit accéder aux objets %IW et %QW du contrôleur. Cette fonctionnalité Equipement esclave Modbus TCP vous permet de fournir à cette zone les objets d'E/S du contrôleur qui sont ensuite accessibles à l'aide d'une requête Modbus de lecture/écriture de registres.

Les entrées/sorties sont visibles depuis le contrôleur : elles sont respectivement lues et écrites par le maître.

La fonctionnalité Equipement esclave Modbus TCP peut définir une application cliente Modbus privilégiée, dont la connexion n'est pas fermée de force (les connexions Modbus intégrées peuvent être coupées si vous avez besoin de plus de 8 connexions).

Grâce à l'horloge de surveillance de la connexion privilégiée, vous pouvez vérifier si le contrôleur est scruté par le maître privilégié. En l'absence de requête Modbus dans le délai d'expiration, les informations de diagnostic i_byMasterIpLost sont définies sur 1 (TRUE). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section relative aux variables système en lecture seule du port Ethernet.

Pour plus d'informations sur le protocole Modbus TCP, consultez le site Web www.odva.org.

Ajout d'un équipement esclave Modbus TCP

Étape

Action

1

Ajouter un module d'extension TM4ES4 à votre configuration. Pour ce faire, vous devez avoir ajouté Industrial_Ethernet_manager à votre Logic Controller.

2

Sélectionnez Equipement esclave TCP Modbus dans le Catalogue de matériels.

3

Faites-le glisser et déposez-le dans l'arborescence Equipements sur l'un des nœuds en surbrillance.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :

• Utilisation de la méthode glisser-déposer

• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus

Configuration Modbus TCP

Pour configurer l'Equipement esclave Modbus TCP, double-cliquez sur Ethernet_1 > ModbusTCP_Slave_Device dans l'arborescence Equipements.

La boîte de dialogue suivante s'affiche :

G-SE-0076165.1.gif-high.gif

 

 

Elément

Description

Adresse maître IP

Adresse IP du maître Modbus.

Les connexions ne sont pas fermées sur cette adresse.

Horloge de surveillance

Horloge de surveillance, par incréments de 500 ms.

NOTE : L'horloge de surveillance s'applique à l'adresse IP maître, sauf si l'adresse est 0.0.0.0.

Port esclave

Port de communication Modbus (502).

NOTE : Vous pouvez modifier le numéro de port à l'aide de la commande de script changeModbusPort.

ID unité

Envoie les requêtes à l'équipement esclave Modbus TCP (1 à 247), et non au serveur Modbus intégré (255).

Registres de stockage (%IW)

Nombre de registres %IW à utiliser dans l'échange (2 à 120, chacun stockant 2 octets)

Registres d'entrée (%QW)

Nombre de registres %QW à utiliser dans l'échange (2 à 120, chacun stockant 2 octets)

Onglet Mappage E/S Equipement esclave TCP Modbus

Les E/S sont mappées aux registres Modbus du point de vue du maître, comme suit :

oLes entrées %IW sont accessibles en lecture/écriture et mappées sur les registres 0 à n-1 (n = nombre de registres de stockage, chaque registre %IW stockant 2 octets).

oLes sorties %QW sont accessibles en lecture seule et mappées sur les registres n à n+m -1 (m = nombre de registres d'entrée, chaque registre %IQ stockant 2 octets).

Une fois qu'un équipement esclave Modbus TCP a été configuré, les commandes Modbus envoyées à son ID d'unité (adresse Modbus) sont traitées différemment de la même commande en cas d'adressage pour un autre équipement Modbus du réseau. Ainsi, lorsque la commande Modbus 3 (3 hex) est envoyée sur un équipement Modbus standard, elle lit et renvoie la valeur d'un ou de plusieurs registres. Quand cette même commande est envoyée à l'esclave Modbus TCP, elle permet une opération de lecture par le scrutateur d'E/S externe.

Une fois qu'un équipement esclave Modbus TCP a été configuré, les commandes Modbus envoyées à son ID d'unité (adresse Modbus) accèdent aux objets %IW et %QW du contrôleur, et non aux mots Modbus standard (accessibles avec l'ID d'unité 255). Une application IOScanner Modbus TCP peut alors effectuer des opérations de lecture/écriture.

L'équipement esclave Modbus TCP répond à un sous-ensemble des commandes Modbus dans le but d'échanger des données avec le scrutateur d'E/S externe. L'équipement esclave Modbus TCP prend en charge les commandes Modbus suivantes :

Code fonction (en hexadécimal)

Fonction

Commentaire

3 (3)

Lecture du registre de maintien

Permet au maître de lire les objets %IW et %QW de l'équipement.

6 (6)

Ecriture dans un registre

Permet au maître d'écrire les objets %IW de l'équipement.

16 (10)

Ecriture dans plusieurs registres

Permet au maître d'écrire les objets %IW de l'équipement.

23 (17)

Lecture/écriture de plusieurs registres

Permet au maître de lire les objets %IW et %QW de l'équipement, et d'écrire les objets %IW de l'équipement.

Autre

Non pris en charge

NOTE : Les requêtes Modbus qui tentent d'accéder aux registres supérieurs à n+m-1 sont traitées par le code d'exception 02 - ADRESSE DE DONNEES INCORRECTE.

Pour lier les objets d'E/S aux variables, sélectionnez l'onglet Mappage E/S Equipement esclave TCP Modbus :

G-SE-0076160.1.gif-high.gif

 

 

Canal

Type

Description

Entrée

IW0

WORD

Registre de stockage 0

...

...

...

IWx

WORD

Registre de stockage x

Sortie

QW0

WORD

Registre d'entrée 0

...

...

...

QWy

WORD

Registre d'entrée y

Le nombre de mots dépend des paramètres Registres de stockage (%IW) et Registres d'entrée (%QW) de l'onglet Modbus TCP.

NOTE : Sortie signifie SORTIE du contrôleur d'origine (= %IW pour le contrôleur). Entrée signifie ENTREE à partir du contrôleur d'origine (= %QW pour le contrôleur).

NOTE : L'équipement esclave Modbus TCP actualise les registres %IW et %QW comme une unité temporelle cohérente, synchronisée avec les tâches CEI (tâche MAST par défaut). En revanche, le serveur Modbus TCP intégré ne garantit la cohérence temporelle que d'un mot (2 octets). Si votre application requiert une cohérence temporelle pour plus d'un mot (2 octets), utilisez la fonctionnalité Équipement esclave Modbus TCP.

Le paramètre Toujours actualiser les variables est défini sur Activé 1 (utiliser la tâche du cycle de bus si elle n'est utilisée dans aucune tâche) et ne peut pas être modifié.

Options de cycle de bus

Dans l'onglet Mappage d'E/S de l'équipement esclave Modbus TCP, sélectionnez la tâche de cycle de bus à utiliser :

oUtiliser les paramètres de cycle du bus supérieur (option par défaut)

oMAST

oune tâche existante du projet: vous pouvez sélectionner une tâche existante et l'associer au scrutateur. Pour plus d'informations sur les tâches d'application, reportez-vous au document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation.

NOTE : Il existe un paramètre Tâche de cycle de bus correspondant dans l'éditeur de mappage d'E/S de l'équipement qui contient l'équipement esclave Modbus TCP. Ce paramètre définit la tâche chargée d'actualiser les registres %IW et %QW.