Le protocole Simple Network Management Protocol (SNMP) permet de fournir les données et services requis pour gérer un réseau.
Les données sont stockées dans une base d'informations de gestion (Management Information Base ou MIB). Le protocole SNMP est utilisé pour lire ou écrire les données de la base d'informations de gestion. La mise en œuvre des services Ethernet SNMP est réduite, car seuls les objets obligatoires sont gérés.
Ce tableau présente les objets de serveur MIB-2 standard pris en charge :
Objet |
Description |
Accès |
Valeur |
---|---|---|---|
sysDescr |
Description textuelle de l'équipement. |
Lecture |
SCHNEIDER M241-51 Fast Ethernet TCP/IP |
sysName |
Nom administratif du nœud. |
Lecture/Ecriture |
Référence du contrôleur. |
La taille de ces chaînes est limitée à 50 caractères.
Les valeurs écrites sont enregistrées sur le contrôleur via un logiciel outil client SNMP. Le logiciel Schneider Electric conçu pour cela est ConneXview. ConneXview n'est pas fourni avec le contrôleur ni avec le coupleur de bus. Pour plus d'informations, consultez le site Web à l'adresse www.schneider-electric.com.
Le M241 Logic Controller prend en charge une bibliothèque de clients SNMP, qui vous permet d'interroger les serveurs SNMP. Pour plus d'informations, consultez le Guide de la bibliothèque SNMP.